19" Desktop Cases Components Select FiltersClose应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 空气挡板 (12) 机柜门 (3) 电缆支架 (1) 编码/键指示 (5) 角型材 (18) 盖板 (9) 盖板 (4) 滤网 (4) 支脚 (20) 前面板 (83) 接地套件 (6) 导轨 (93) 把手 (25) 五金包 (4) 水平横梁 (112) 绝缘条 (6) 安装五金包 (10) 安装板 (30) 开孔横梁 (8) 通孔条 (7) 导轨端件 (8) 屏蔽套件 (37) 侧板 (48) 滑轨 (4) 螺母条 (8) Z-导轨 (11) 查看全部 查看更少内容 产品系列 CompacPRO (308) Comptec (15) EuropacPRO (334) 模件盒 (1) Inpac (156) MultipacPRO (103) PropacPRO (350) RatiopacPRO (316) RatiopacPRO AIR (279) RatiopacPRO Style (16) 查看全部 查看更少内容 类型 4.4" PCB (7) 附件 (13) 空气滤网 (4) 电缆支座 (1) 编码 (18) Coding and Preassembled ESD Clips (8) 紧固件 (4) 编码销钉 (4) 带编码装置,偏移 (5) 合并 (6) 组合式,加固型 (1) 导冷套件CompactPCI (1) 传导冷却组件 VPX (1) ESD 夹 (2) 填充角规 (4) 支脚 (20) 前罩 (4) 前面板 (16) 玻璃门 (3) 接地套件 (6) 重型 (10) 重型,KD (7) 重型,LD (7) 重型,MZ (6) 重型,ST (7) 重型,VT (11) 水平板安装 (3) 轻型,KD (7) 轻型,MZ (7) 轻型,OD (7) 轻型,ST (7) 轻型,VT (7) 中间部分 (14) 后罩 (5) 背板 (43) 手柄杆备件 (1) 圆形 (6) 加固型,KD (7) 加固型,LD (7) 加固型,ST (7) 加固型,VT (7) 方形 (6) 标准 (11) 标准DIN连接器 (2) 静态 (11) 增强型 (6) 翻转式把手套装 (2) 三角形 (6) AB 型 (9) ST-C类型 (2) 带前面板 (8) 无前面板 (4) 查看全部 查看更少内容 Handle Type 折叠把手 (3) 前把手 (7) 带状 (3) 翻转式把手 (10) 托架把手 (1) 适用于 19 英寸机箱 (54) 仪器箱 (414) 机箱 (49) 前面板 (1) 导轨 (1) 插箱 (332) 系统 (54) 查看全部 查看更少内容 机架高度 2U (33) 3U (70) 4U (46) 5U (5) 6U (38) 查看全部 查看更少内容 应用 高度 7.5mm (1) 9mm (1) 65.55mm (1) 79mm (1) 84mm (19) 110mm (1) 128.4mm (20) 128.5mm (4) 154.45mm (1) 172.9mm (20) 217.3mm (4) 243.35mm (1) 261.8mm (15) 1729mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 安装 使用前部螺钉安装 (1) 材料 塑料 (2) 铝 (429) 塑料 (2) 聚碳酸酯 (17) 不锈钢 (28) 碳钢 (10) Thermoplastic (7) 黄铜 (5) 塑料 (6) 塑料 (4) 聚碳酸酯 (62) 聚酰胺 (2) Polyamide 66 (2) 塑料 (9) Polyurethane (6) Thermoplastic Elastomer (5) 聚酰胺 (21) 查看全部 查看更少内容 颜色 煤灰色 (1) 黑色 (6) 亮蓝色 (9) 深灰 (1) 绿色 (5) 灰色 (30) 浅灰色 (9) 红色 (47) 银色 (30) 查看全部 查看更少内容 EMC Shielding 否 (11) 无 (支持升级) (9) 表面处理 阳极氧化 (308) 化学氧化 (80) 粉末涂层 (27) 镀锡 (2) 镀锌 (8) 长度 20.32mm (2) 40.64mm (2) 101.5mm (1) 101.6mm (2) 106.18mm (1) 106.48mm (1) 106.68mm (15) 107mm (1) 110mm (1) 131.78mm (1) 142.24mm (2) 144.2mm (1) 146.82mm (1) 147mm (1) 147.12mm (1) 147.32mm (16) 160mm (2) 170mm (1) 180mm (7) 202.9mm (1) 203.2mm (2) 205.12mm (1) 207.78mm (1) 208mm (1) 208.08mm (1) 208.28mm (16) 210.4mm (1) 213.36mm (2) 217.94mm (1) 218mm (1) 218.24mm (1) 218.44mm (17) 230mm (1) 240mm (1) 243.35mm (1) 250mm (1) 304.5mm (1) 304.8mm (3) 316.88mm (1) 324.62mm (1) 324.92mm (1) 325mm (1) 325.12mm (17) 416.56mm (2) 426.72mm (1) 428.64mm (1) 431mm (1) 431.3mm (2) 431.6mm (1) 431.8mm (20) 1000mm (15) 1000.26mm (1) 1000.56mm (1) 2100mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 机架宽度 2HP (2) 4HP (14) 8HP (2) 20HP (26) 28HP (54) 36HP (1) 40HP (22) 42HP (77) 60HP (3) 63HP (74) 84HP (96) 195HP (14) 196HP (2) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 9.8mm (2) 22mm (2) 25mm (1) 131.78mm (1) 141.9mm (12) 146.88mm (6) 167.5mm (2) 167.6mm (1) 187mm (1) 202.9mm (1) 213.2mm (12) 217.99mm (6) 238.7mm (9) 304.8mm (1) 319.7mm (12) 324.67mm (7) 345.4mm (9) 416.3mm (2) 426.4mm (12) 431.35mm (11) 431.8mm (1) 452mm (4) 452.1mm (8) 1000mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 颜色代码 RAL 5007 (9) RAL 7016 (1) RAL 7035 (13) EMC Gasket Type 泡棉 (1) 深度 2mm (7) 2.5mm (48) 3mm (11) 22mm (1) 30.5mm (1) 112.5mm (8) 160mm (6) 172.5mm (8) 175mm (1) 220mm (6) 232.5mm (5) 255mm (1) 292.2mm (3) 292.5mm (2) 300mm (1) 315mm (1) 352.5mm (2) 375mm (1) 400mm (1) 412.5mm (2) 435mm (1) 495mm (1) 500mm (1) 600mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 Rack Width 1 20HP (1) 40HP (1) 42HP (1) 63HP (1) 84HP (1) 查看全部 查看更少内容 应用 Rack Width 2 19HP (1) 40HP (1) 42HP (1) 62HP (1) 查看全部 查看更少内容 应用 Front Finish 阳极氧化 (67) 静态负载 20kgf (1) 30kgf (2) 50kgf (1) 查看全部 查看更少内容 应用 Rear Finish 阳极氧化 (32) 导电 (35) Treated Edges 否 (67) 符合 EN 45545-2 (65) IEC 60297-3-101 (2) IEEE 1101.1/10 (2) Filter1已应用过滤器 1类别: 19" Desktop Cases ComponentsView All Filters (1) 子类别EMC Shielding详情前面板详情后面板详情Air Filters详情Feet详情水平横梁详情Horizontal Rails Accessories详情Card Guides & Coding详情安装板详情Air Baffles详情Mixed Assembly详情Front/Rear Hoods详情Handles详情其他附件详情