跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

Product Innovations Hero Banner
创新
产品创新

产品创新

精简创新。保护关键技术。 

为您的创新技术提供可靠的长期合作伙伴,涵盖机箱技术、电源和热管理。

Enhanced Positive Retraction Card-Lok for Reliable Maintenance

nVent SCHROFF's innovative positive retraction Card-Lok design ensures reliable access to vital electronics in rugged environments, preventing stiction failures and enhancing clamping force and heat dissipation for efficient 2nd level maintenance of ruggedized VPX systems.

Rugged 19” Cabinets for Military Electronics

nVent SCHROFF's Varistar CP MIL line, backed by over 60 years of engineering expertise, offers Custom off the Shelf (COTS) cabinets designed to protect advanced military electronics in the harshest environments, featuring advanced cooling and customizable options to meet stringent MIL standards.

Advanced EMC 插箱

在以 CBTC、5G 和 AI 系统等下一代技术为特色的快节奏现代铁路中,对高效电磁干扰 (EMI) 防护的需求变得越来越复杂。我们的 EMC 防护解决方案通过先进的机箱设计解决了这一问题,该设计可在 40GHz 下将 EMI 屏蔽效果增强达 160%。

设计桌面机箱

全球的测试测量公司都希望他们的桌面机箱能够反映其品牌价值和形象。然而,传统的定制往往既耗时又缺乏灵活性。RatiopacPRO Style 通过释放设计潜力和实现独特美学,革新了桌面机箱定制。
 

Varistar CP 机柜

nVent SCHROFF Varistar CP 平台是一个模块化机柜系统,优化了高负载能力、增强了电缆管理、增强了安全性以及有效的冷却。它为各种应用提供了灵活性和定制。 

具有安全功能的 PDU

nVent SCHROFF Rack Safety Plus PDU 适用于 19 英寸电子机柜和自动化测试系统。它提供主电源配电,并符合安全标准 EN 60947-5-1 和 EN 60204。您可以选择标准配置,或使用 nVent 的在线配置器定制您的配置。

联系信息

不确定从哪里开始?有关所有设计、产品和服务需求,请随时联系我们的专家。

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web