高性能系统的高效电源管理
高效电源管理对于确保先进电子系统的可靠性和效率至关重要。nVent SCHROFF 的专家团队专门针对各种应用优化配电和安全性,在确保不间断运行的同时实现性能最大化。无论您需要标准配电装置、智能机架电源管理,还是具有增强安全功能的完整解决方案,SCHROFF 都能提供为满足您的特定电源需求而量身定制的可扩展选项。

增强安全性
全面保护以防止电气危险,保障设备和人员的安全。
可靠的配电
PDU 确保为所有机架组件提供稳定和高效的配电,支持关键系统的持续运行。
空间优化
机架式 PDU 和电源解决方案设计为无缝适配,可最大限度地利用可用的机架空间和布线。
模块化和灵活性
PDU 和电源设备采用模块化组件设计,便于轻松定制和适应不断变化的电源需求。
产品 (#products)
产品线
带紧急停止功能的配电
19 英寸配电装置 (PDU) Rack Safety Plus 是测试测量机架的理想选择。其紧急停止功能提供了额外的安全保障,在紧急情况下能够立即关闭电源。模块化设计允许定制,使其能够适应特定项目需求,而无需承担高昂的成本或延误。
主要优点
- 增强安全性:提供符合 EN 60947-5-1 和 EN 60204-1 标准的紧急停止功能,确保最大程度的安全性和合规性。
- 定制:使用各种预定义组件轻松配置您的 PDU,以满足您的特定需求,而不会产生高额的项目成本或漫长的交付周期。
功能
- 电源输入选项:支持 400 V 三相、230 V 单相、240/208 V 单相和 120 V 单相市电输入,并带有集成的市电断路器
- 电源输出选项:提供单相 120 V AC、单相 208/240 V AC、单相 230 V AC 和三相 400 V AC 输出,并提供多种连接器选项,例如 Schuko、C13、C19 和 NEMA 5-15R。
- 开关和保护:输出由 ON/OFF 开关控制,并通过断路器进行保护,以确保操作安全。
应急功能:包含防破坏紧急停止功能,以增强安全性。
.
标准和智能配电装置
先进的 PDU 和智能 PDU 为各种应用提供可靠和智能的配电及管理解决方案。它们提供灵活的配置,包括基本、计量和转换选项,以适应不同的需求。
主要优点
- 多种电压选项:提供不同电压的单相和三相装置。
- 高效模块化设计:单相和三相装置采用紧凑结构,带有组合插座 (C13/C15/C19)。
- 可扩展性:通过单个 IP 地址可采用菊花链方式串联多达 64 个装置,提高直流电源的冗余性。
- 可定制的显示屏指示灯:可通过软件配置显示颜色以指示电源状态。
功能
- LAN 安全:受保护且安全的 LAN 连接,以实现可靠的运行。
- 免工具显示屏调整:无需工具即可调整显示屏方向或更换显示屏。
- 菊花链连接功能:使用单个 IP 地址可连接多达 64 个装置,以实现简化管理。
电源
nVent SCHROFF 提供广泛的电源解决方案,专为在各种应用中实现高效率和适应性而设计。我们的产品线包括与开放标准兼容的插拔式电源装置。
特征和益处
- 多样化的产品系列:具有多种电源产品的高效电源解决方案。
- 插拔式模块:19 英寸电源装置,具有 1-3 路输出,用于对流冷却,支持最高 180 W (AC/DC) 或 100 W (DC/DC) 功率。
- 开关电源系列:Maxpower、Slimpower 和 Coolpower 系列满足不同的输入需求。
- 低干扰选项:线性稳压器非常适合敏感测量系统和医疗应用。
标准兼容性:插拔式和开放式框架模块,可用于 CompactPCI Serial、VME/VME64x 和 MicroTCA 系统。
新闻和资源 (#newsandresources)
新闻和资源
在用产品 (#productsinaction)
在用产品