用于大科学测试设备的机架和机柜
在大科学和实时运动控制等高端测试应用中,尤其关注同步、后部 I/O、高可用性、冗余和远程管理等功能。研究人员和科学家选用的 MicroTCA.4 平台是 PICMG 联盟定义的开放标准系统的技术规范,专注于满足物理实验和相关设施的需求。此外,配备带冷却功能的空气/水热交换器的电子机柜正越来越多地用于保证复杂电子系统的恒温环境。
nVent SCHROFF 提供各种标准产品解决方案,可为每个特定的实验需求量身定制解决方案。
我们与您合作,根据您的技术要求提供解决方案,以保护高端实验的系统和组件。
产品 (#products)
查看我们的标准组件
产品亮点

具有 5 或 10 kW 冷却性能的空气/水流热交换器
对于需要全封闭式机柜的应用,nVent SCHROFF 提供了一种具有成本效益的冷却解决方案,新的 LHX 5 kW 和 10 kW 空气/水流热交换器包括一个控制单元。复杂的测试测量行业流程要想在操作参数范围内发挥作用, 就需要精密的温控。LHX+ 提供 +/- 0.1 °C 峰峰值的温度控制精度,可以有效确保这些操作的可靠性。
成功案例 (#casestudies)
案例研究
设计和服务 (#designandservices)
设计工具和服务
资源
资源 (#resources)