跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

户外轨道旁

对于信号和通信类应用,通过户外机柜实现电子设备的安全防护对铁路安全至关重要。nVent SCHROFF 户外机柜提供双倍的安全防护:依照 EN 50125-3 和 EN 60529 标准,在外部防止人为破坏,在内部通过环境控制进行保护,确保所安装的电子设备能够承受恶劣的环境条件。

产品组合-抗振、防人为破坏

一体式 | 双层

  • 简单且成本优化
  • 在火车站的通信应用
  • 火车站信息
  • 监控系统
  • 电源和信号分布

模块化 | 双层

  • 信号类应用
  • 基于通信的列车控制
  • 跟踪控制
  • 计轴器
  • 车轮温度检测
  • 互锁
  • 平交路口

COMLINE | 单层

  • 价格优惠的户外机柜
  • 抱杆式、壁挂式和落地式机箱
  • 例如,用于无线通信

IP66 | 壁挂式或抱杆式机箱

IP65 | IP-Pro ALU EMC 机箱系列

专为最具挑战性的运行条件而设计

70507586_XXL.jpg

多功能。

nVent SCHROFF 户外机柜支持 ETCS 和 CBTC 系统,可部署于各种环境中。 

多功能户外机柜平台设计简单,可轻松安装和维护。具备灵活可选的多种特征和功能,延长您的应用生命周期,确保安全性和可靠性,并降低应用生命周期总体拥有成本 (TCO) 中的运营成本。

认证质量。

户外模块化机柜可确保户外环境中的敏感电子设备稳定可靠的运行。标准化组件基于 IEC 61969。

尤其是,户外模块化机柜的设计考虑了相关的铁路认证,这使其成为铁路轨旁应用的理想解决方案。

认证质量-户外模块化机柜

Design Verification Testing_Horizontal.webp

令人印象深刻

户外模块化机柜

最新设计的户外模块化机柜不仅符合相关的铁路认证,同时还提供额外的功能优势:

  • 热管理选项:双层设计,提供带控制 PWM 和恒温器的直接有源风扇冷却,或通过空调进行冷却
  • 重量轻、耐腐蚀且坚固的铝结构,带集成角块,保证结构完整性
  • 全新设计的保护层零件、铰链和锁提供增强的保护,防止人为破坏
  • 提供尺寸灵活的丰富附件,还兼容 19" 机柜附件
  • 可从机柜所有侧面开门,方便维护
浏览产品

产品组合-坚固、功能强大并经认证

户外一体式, 户外电子机柜

一体式

  • 内层机箱,带可拆卸外保护层
  • 铝质机身
  • 中等性能的户外机柜
  • 壁挂式安装或抱杆式安装
  • 可以从前面打开
  • 双层铝
  • 通过自然对流、风扇或热交换器冷却
户外模块化, 户外电子机柜

模块化

  • 通过铁路轨道轨旁应用认证
  • 铝型材框架
  • 可拆卸,双层保护层
  • 设计灵活,尺寸富有弹性
  • 适用于要求较高性能散热管理的应用
  • 可以在机柜所有侧面开门
户外 Comline, 户外电子机柜

Comline

  • 适用于工业、交通和通信的多样化应用
  • 减重铝机体
  • 单层机柜
  • 可以从前面以及后面开门

设计工具和服务

户外机柜配置器

在线配置器,支持查找正确的户外机柜解决方案。

检测报告

我们在极端环境影响下测试产品,如高温或振动。

服务

了解我们如何帮助您更快地将产品推向市场并使其能够持久热销的更多信息。

案例研究和参考项目

适用于火车站安全

火车站安全和乘客信息系统

实施先进的站点信息和安全系统 (SISS)。

了解更多
铁路轨旁,铁路系统

保护无人驾驶列车运行

即使在极端温度条件下, 亦能支持无人驾驶列车的运行。

了解更多
铁路基础设施

检测轮胎胎面损坏

通过预见性维护,缩短铁路车辆机械和电子设备的维护时间。

了解更多

有用资源

Rail-Snippet-SSH-Outdoor-EN_324x200.png

传单

户外模块化机柜
 

Rail-Snippet-BRO-Rail-Technology-EN-39601922.png

宣传册

铁路技术概述

查看完整的铁路组合

铁路解决方案

铁路解决方案

概述

轨旁防护

轨旁小屋

应用

铁路机车车辆

铁路机车车辆

应用

技术室

技术室

应用

AdobeStock_93955082.png

铁路隧道

应用

联系与分销

联系我们

不确定从哪里开始?

如果您有兴趣与我们合作,请打电话给我们,我们期盼听到您的消息。

何处购买

需要在您的区域寻找我们的产品?

使用我们的全球销售办事处定位器快速查找您附近的 nVent SCHROFF 办公室。

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web