跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

移动专用网络

确保未来通信安全可靠

在当今快节奏的世界里,企业和组织需要高效沟通、齐心协力以保持竞争优势。然而,传统的通信网络往往不可靠且不安全,这为管理和保护敏感数据带来了挑战。移动专用网络 (MPN) 解决方案提供了安全可靠的通信功能,可从世界任何地方访问,助力企业和组织从容应对这些挑战。

nVent Schroff 是 MPN 行业的头部供应商,旨在提供优质的基础设施解决方案,服务范围覆盖多个行业。nVent Schroff 的产品组合专为支持 MPN 而设计,可以根据组织需求提供量身定制的全面解决方案。

SCHROFF-3D-H89550-3DImageMPN-EN-2305.3 (1).png

产品

室内外机柜和机架

nVent Schroff 的机柜和机架是任何 MPN 基础设施的一个关键组成部分。这些解决方案旨在为敏感设备提供安全可靠的环境,保护其免受损坏和未经授权的访问。nVent Schroff 提供一系列机柜和机架,旨在满足不同组织的需求,其中包括 19 英寸标准机架、针对特定应用和传统电信基础设施子应用的定制解决方案。

PDU

配电装置 (PDU) 是任何 MPN 基础设施的重要组成部分。nVent Schroff 的 PDU 旨在提供可靠且高效的配电功能,确保所有设备即使在停电或其他电力中断时也能保持运行。nVent Schroff 的 PDU 还提供远程管理功能,允许组织从中央位置监视和控制电力使用情况。

eHandles

nVent Schroff 的 eHandles 是一款独特的解决方案,可以安全便捷地访问 MPN 基础设施中的设备。这款把手具备多种特性,配备了 LED 指示灯,可远程管理且提升了无线射频识别(RFID) 安全性。eHandles 提供了一种安全高效的方式来访问 MPN 基础设施中的设备,且可以根据组织需求量身定制。

Liquid Cooling & Air Conditioning Cooling.png

液体冷却和空气冷却

nVents 数据解决方案丰富的模块化冷却产品系列与设计和项目支持相结合,使客户能够按时指定和部署项目,确保数据和网络基础设施的可用性及安全性。

空调

nVent HOFFMAN 的温度控制产品,有助于创造最佳条件,确保电子和电气组件可靠运行。nVent HOFFMAN 拥有广泛的产品组合,包括空调、风扇过滤器、热交换器和温度控制附件等,可最大限度地提高生产力和设备正常运行时间,同时保持控制装置和设备的生命周期。

案例研究

移动专用网络

移动专用网络是现代业务运营中日益重要的组成部分。nVent Schroff 的产品组合专为支持 MPN 而设计,提供可定制的全面解决方案,满足任何组织的需求。nVent Schroff 提供了远程管理功能、机柜和机架、PDU、eHandles 和电信专业技术等基础设施解决方案,助力组织在当今快节奏的世界中有效沟通、高效协作。

mpn-case-sudy-cover.JPG.webp

注册下载案例研究

有用资源

户外模块化机柜-销售表

SCHROFF-IMG-SP-Outdoor-Modular-Telecom-EN-2010.jpg

联系信息

不确定从哪里开始?有关所有设计、产品和服务需求,请随时联系我们的专家。

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web