采用模块化户外机柜,保护电信应用
机械安全性是保护基站户外机柜内部关键应急基础设施的基石。nVent Schroff 的户外机柜坚固耐用,这有赖于其先进的机械安全功能,可以保护设备免受未经授权的访问、篡改和环境危害的影响。
这些机柜采用优质材料制造,并配有安全锁定机制、防篡改密封件和入侵检测系统,以防止未经授权的进入。此外,机柜经过精心设计,可以抵御恶劣的天气条件、人为破坏和物理冲击,确保内部敏感设备的完整性和安全性。
nVent Schroff 的户外机柜以机械安全性为重,为通信设备、电源和后备系统等关键基础设施组件提供了安全的环境。这种级别的保护对于维持运营连续性和防止中断必不可少,尤其是在紧急情况下,可靠的通信和电力供应至关重要。
专为电信设计的户外通信机柜
在基站关键应急基础设施的户外机柜集成领域,入侵防护 (IP) 等级至关重要。IP 等级表示保护对象免受灰尘、水和极端温度等环境因素危害的程度。nVent Schroff 的户外机柜具有高 IP 等级,可确保内部设备的使用寿命和可靠性不受影响。
冷却
基站的关键应急基础设施置于户外机柜内,而要保持户外机柜的最佳工作温度离不开高效的热管理。空调系统在调节机柜温度方面性能稳定且效率高,可确保敏感设备的使用寿命和性能不受影响,因而受到青睐。
探索我们的户外机柜系列
nVent SCHROFF 的双层和单层机柜可完全根据需求进行定制和集成,为关键任务通信应用提供无与伦比的灵活性和恢复能力。
联系我们 (#contactus)