跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

陆地车辆

对关键任务应用至关重要的产品性能和可靠性

无论是运行维护还是现代化改造,nVent SCHROFF 加固型产品都非常适合任务关键型应用,例如综合战地通信、物流运输,车队运营及雷达系统。

产品组合

无需安装工具和限定扭矩的 Card-Loks

特别适合需要现场移除并重新安装的功能模块,二级和现场维护无需专门安装工具。

VITA 传导冷却组件

优化的翻盖式和热框架设计,可从板卡中导出更多热量。

高散热锯齿形 Card-Lok

一款小型 Card-Lok,提供最佳的散热性能

板卡容差补偿型助拔器

符合 VITA 标准的助拔器,弹簧卡爪设计可补偿板卡设计公差,在 Card-Lok 制动期间对插针施加正向压力,并且可以戴手套操作。

加固型 VPX 系统

通过增强的抗冲击和防振性能,保护您的陆地车辆 VPX 电子设备。

产品亮点:加固型 VPX 系统

Titan 商业成品组件 – 用于高冲击和振动应用

 

为了满足航空航天与国防领域加固应用的需求,nVent 提供了抗冲击和防振性能更强的 nVent SCHROFF Titan 商业成品组件系统。这款 19" VPX 系统的机械结构基于 SCHROFF EuropacPRO R 型插箱,可承受高达 25g 的冲击载荷和高达 3g 的振动。

Rugged System VME64x-front-case-study.jpg

使用 nVent SCHROFF VPX 背板实现最高数据传输速率的一流信号完整性

支持最新的 VPX 标准,链路速度为 10.3125 Gbaud 数据速率

可选择通过由前至后的强制气冷和风扇转速控制实现出色的散热

前置冷却面板易于拆除以进行维护和访问

采用模块化结构,可简单快速地进行调整

设计工具和服务

插箱配置器

前面板配置器

Wedge-Lok 配置器

设计和测试服务

资源

数据表

白皮书

航空航天与国防宣传册

联系信息

不确定从哪里开始?有关所有设计、产品和服务需求,请随时联系我们的专家。

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web