跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

工业功能和质量测试

用于工业测试设备的机箱机柜解决方案

工业物联网 (IIoT) 能够记录整个生产过程的设备和过程参数。它有助于改善运营效率和生产质量。制造期间的过程测试可在较小的时间范围内检查许多功能和关键指标。跨生产线实时提供这些数据可以显著减少停机时间,并确保产线的最佳运营状态。精密的电子和机械集成在保持测试设备稳定运行方面发挥重要作用。nVent SCHROFF 可以满足对您硬件的 EMC 保护、冷却、加固性及远程监控和控制的特定需求。

 

 

用于精密测试设备的解决方案

我们提供从小尺寸封装到 19" 大型电子机柜的解决方案,专为克服制造部署的极端苛刻环境而设计,确保在客户工厂的一致及无故障运行。

查看我们的标准组件

19" 桌面式机箱

19" 桌面式机箱

PXI Express, PXIe 系统, PXIe

PXIe/PXI 平台

小尺寸机箱, 加固型机箱, 试验板机箱

壁挂式安装机箱

电源管理

案例研究

AdobeStock_184429843.jpeg

适用于机器视觉的 MicroTCA 系统

该系统是一个高度可扩展的平台,用于自动化、医疗、交通和公共安全等复杂机器图像和视频处理应用。机箱必须是模块化、灵活、可扩展和不过时的,以允许新的或变更的硬件集成。

版权:Polytec, 仅与案例研究结合使用

适用非接触式振动分析的桌面式机箱

适用高精度非接触振动分析的测试系统,该类系统可对大型工业测试对象的微观结构进行分析

79985764_XXL.jpg

用于生产设施的测试系统

小尺寸桌面式机箱部署于生产设施的测试系统。 

AdobeStock_101709371.jpeg

多频率排序检查

前面 Ratiopac PRO 4U,背面 Ratiopac Pro Air 3 U。3 个风扇,带集成风扇控制单元。安装的前面板,无可见螺钉。

设计工具和服务

test and measurement launch_banners 2_3.jpg

设计工具

在线拖放配置器,带预选配置。 

检测报告

我们在极端环境影响下测试产品,如高温或振动。

集成解决方案

我们的专业知识!了解更多有关机械和电子集成的信息。

资源

如何保护您的测试设备? 

技术进步对测试测量系统以及特定的模拟系统都有影响。


因此,测试设备制造商需要做好准备,满足更复杂模拟的要求。

在本白皮书中,您将了解新技术正在改变测试系统在数据同步、信号处理能力、电源、冷却、数据存储、机械保护和长期可用性方面的要求——从小尺寸机箱到 19" 系统和电子机柜。

  • 显著降低产品成本
  • 提高工程设计效率
  • 提高设计重用性

 

下载

SCHROFF-WBNR-H85702-Whitepaper.jpg

宣传册

您的模块化测试测量设备专家

白皮书

适用于工业应用的低成本版 MicroTCA 系统

视频

产品演示、访谈等

更多资源

查看我们的 T&M 解决方案资源库

联系与分销

联系我们

不确定从哪里开始?

如果您有兴趣与我们合作,请打电话给我们,我们期盼听到您的消息。

何处购买

需要在您的区域寻找我们的产品?

使用我们的全球销售办事处定位器快速查找您附近的 nVent SCHROFF 办公室。

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web