跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

为储能提供可靠的保护

专为未来能源而塑造

监管框架越来越有利于可再生能源整合和电网稳定。该行业处于惊人增长和创新时期。   

您需要迅速采取行动,以满足这一需求。但随着技术的快速发展,随之而来的是巨大的现实挑战。很难尽快完善产品。  

 如何解决这个问题?  您的合作伙伴需要做出更多努力来为您提供设计支持。提供灵活的解决方案,让您能够在时间紧迫的情况下自由地进行创新。

我们提供: 

  • 快速进行设计、原型制作和安装 
  • 集成式系统,具有可靠的安全性、经优化的正常运行时间,并支持基于数据做出决策 
  • 设计灵活,能够根据新突破技术和不断增加的负载进行调整 
  • 与供应商建立了牢固的合作伙伴关系,并拥有全面的实践经验和专业知识。 


 

能够围绕您的需求进行塑造的合作伙伴 

无论您选择如何推动打造更环保的星球,都能在 nVent SCHROFF 为您的产品找到合适的机箱。我们能够在任何环境中遮盖、保护和冷却任何电池。创造最佳条件,尽可能地提高电池效率,延长电池使用寿命。此外,由于我们的模块化解决方案非常灵活,您甚至可以快速移动不寻常的项目。毕竟,您是在塑造未来。我们至少能够围绕您的需求进行重塑。 

合作设计 

nVent SCHROFF 拥有 60 多年的全球业务经验,并拥有强大的保护和连接组合。无论您是需要现成解决方案还是定制解决方案,我们都能满足您的需求。我们的机箱系统配置齐全且经过测试,由同一个工厂提供。

nVent SCHROFF 通过安全可靠的解决方案连接和保护储能基础设施,实现设计灵活性,降低实施成本

了解 nVent SCHROFF 为储能解决方案带来的宝贵专业知识,并探索我们如何为客户提供帮助,以保护和维护其储能系统的最佳气温控制。无论是部署在公用事业设施、商业和工业建筑中,还是部署在家中,我们的解决方案都能有效保护储能系统,并最大限度提高储能系统的性能。 

产品和解决方案

用于模块化储能解决方案的户外机柜

户外 IP55 机柜将成为一座坚固的堡垒,保护储能系统的敏感组件,使其免受恶劣天气条件、极端温度、湿气和灰尘的影响。它们采用独特的设计,能够承受具有挑战性的户外环境,确保所存储能量的寿命和最佳性能。

案例研究:INTILION

移动和固定储能系统

Intilion 向 nVent SCHROFF 提出了自己的期望。他们希望开发固定的商业存储解决方案,该方案能够支持 60 kWh 到 500 kWh 的电量,并且非常适合各种应用,例如帮助客户避免负荷峰值、优化光伏系统内的能耗,为电力交通提供基础设施,甚至确保离网村庄实现电气化。

阅读更多 下载数据表

用于容器的室内框架解决方案

室内框架旨在为容器储能解决方案提供最佳支持。我们的框架设计考虑了精度和耐用性,提供坚固的结构,确保在室内环境中安全高效地部署储能容器。

用于工厂和商业建筑的室内机柜

室内机柜为公用事业房间或商业设施等受控环境提供安全有序的外壳。它们提供高效的空间利用率,便于进入以进行维护和升级,并提供有效的散热机制,确保储能设备的安全和寿命。

用于电池组的机箱

电池组机箱需要既具有安全性,又可适用于各种不同的电池模块。得益于其耐用的结构、可定制的功能和可靠的保护,可优化储能系统的性能和使用寿命。

用于电池管理的机箱

用于电池管理系统 (BMS) 的机箱既可靠,又采用精心设计,这对于保护和保障敏感电子设备至关重要,以确保其在储能系统中的最佳性能和寿命。

储能解决方案的热管理

热管理是通过控制系统温度来确保其最佳性能和寿命的过程。出于以下原因,精心设计的热管理系统对于储能系统至关重要:

  • 防止过热:电池等储能系统在使用时会产生热量。如果管理不当,这种热量可能会导致过热,从而损坏系统并缩短其使用寿命。
  • 保持最佳性能:储能系统的性能可能受温度的影响。例如,电池在适中温度下的性能最高。如果电池的温度过高,电池可能会失去容量和效率。
  • 确保安全:过热也会造成安全隐患。如果发生火灾,精心设计的热管理系统可以帮助防止火灾蔓延和造成损坏。

我们的热管理方法

我们提供一系列专为客户的特定需求量身定制的热管理解决方案。我们的解决方案基于最新的模拟和计算技术,从而优化整个储能系统的气流均匀性。我们与客户密切合作,提供既有效又经济的热管理建议。

AC_Photo_NXT_Range.tif

了解我们旨在满足您的独特要求的全面热管理解决方案:

气流导向器:我们的气流导向器可确保防止气流旁通,保证您系统的相关位置得到适当的冷却或加热。

空调:我们会根据您的环境、容量和热负荷,精心挑选最适合的 nVent HOFFMAN 空调,提供高效的冷却解决方案,优化您储能系统的性能。

了解更多

液冷:我们利用丰富的数据中心经验,提供多种液冷解决方案,供您根据储能系统的结构和需求进行调整。从我们的专业知识中受益,实现有效且高效的热管理。

了解更多

下载

户外模块化机柜

室内 Varistar 框架和机柜

用于电池组的 19 英寸机箱

用于 BMMS 的 19 英寸机箱

联系与分销

联系我们

不确定从哪里开始?

如果您有兴趣与我们合作,请打电话给我们,我们期盼听到您的消息。

何处购买

需要在您的区域寻找我们的产品?

使用我们的全球销售办事处定位器快速查找您附近的 nVent SCHROFF 办公室。

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web