跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

PXIe Hero Banner
亮点:PXIe 机箱
专为独特测试应用场景量身定制的 PXIe 机箱解决方案
了解更多

开放标准系统和背板设计

确保您的电子系统的可靠性和性能。


在 nVent SCHROFF,我们将系统设想为您的应用的综合基础设施。 

我们的组件主要是在内部开发和制造的,确保它们能协同工作。 

每个元件都经过精心设计,可无缝集成,并经过严格的内部测试,以保证完美运行。 

 

 

 

 

Play

综合基础设施

我们的系统提供完整的基础设施解决方案,包括背板、机械结构、冷却系统、电源和硬件平台管理。

内部专业知识

所有组件均在内部精心制造和测试,全面保证质量和兼容性。

无缝集成

每个组件都设计成可以协同工作,确保平稳运行并降低系统故障的风险。

可扩展性和灵活性

我们的系统可适应不断变化的需求,随着您的应用发展,能够轻松实现可扩展性和定制化。




嵌入式系统和背板

Image-Template888x548px.jpg

AdvancedTCA 系统

AdvancedTCA (ATCA) 是 PCI 工业计算机制造商集团 (PICMG) 为高性能通信系统制定的开放标准。 

主要优点 

  • 采用完全冗余架构的高可用性平台。
  • 强大的机架管理可实现高效的事件处理。  
  • 标准产品系列,涵盖所有常见插槽配置(2、6 或 14 个插槽)

主要特征

  • 支持高速 LVDS 数据传输和多种协议:以太网、串行快速 I/O、PCI Express 和 Infiniband。 
  • 40G 或 100G 数据传输速率选项。
  • 温差 10 开尔文时,单板冷却能力高达 500 瓦
  • 交流、直流或交流/直流组合电源。

     

浏览产品  配置

Image-Template888x548px.jpg

MicroTCA 系统

MicroTCA (MTCA) 是 PICMG 针对通信系统的一种开放标准,可提供高速数据传输和强大的性能,适用于各种应用。

主要优点

  • 使用 LVDS 进行高速数据传输
  • 支持以太网、串行快速 I/O、PCI Express 和 S-ATA/SAS
  • 采用完全冗余架构的高可用性
     

主要特征

  • 标准系统支持高达 100G 以太网和 PCIe 第 5 代高速数据传输 
  • 丰富的附件(前面板、填充板等)
  • 符合 MTCA.0、MTCA.1 和 MTCA.4 标准的系统

     

Browse Products  CONFIGURE

Image-Template888x548px.jpg

PXI 和 PXI Express

由 PXI 系统联盟开发的 PXI 专为要求高速数据传输和同步的应用而设计,如测试测量或自动化。

主要优点

  • 高速数据传输和同步
  • 向下兼容 CPCI、PXI、CPCI Express 和 PXIe 卡

主要特征

  • 桌面式 PXI 和 PXIe 系统提供多种插槽数量
  • 开关、桥接板和时钟模块 (PXIe) 作为夹层模块用于定制
  • 优化的气流带来卓越的冷却性能
  • 支持高达 16GB/s 的 PCIe Gen3 系统带宽

     

浏览产品  配置

Image-Template888x548px.jpg

CompactPCI (CPCI) 和 CompactPCI Serial

CompactPCI (CPCI) 和 CompactPCI Serial 用于工业应用,其中 CPCI 基于台式计算机总线架构,CompactPCI Serial 采用了现代协议。

主要优点

  • 集成多种总线标准,例如 PSB、H.110 和 PXI。
  • 支持当前和未来的协议,例如 PCIe、以太网、USB 和 S-ATA/SAS。

主要特征

  • 适用于 3U 和 6U 板卡的标准系统。
  • 单个或冗余可插拔电源或 ATX PSU。
  • 支持 PSB、H.110 或 PXI 总线的系统。
  • CPCI Serial 支持 PCIe Gen4、S-ATA 3.0 修订版、USB 3.0 和以太网 10GBase-T。

     

浏览产品  配置

Image-Template888x548px.jpg

VME 和 VME64x

VMEbus 制造商组织 (VITA) 标准专为工业自动化系统设计,提供稳固的电路板互连。

主要优点

  • 支持多达 21 个槽位
  • 通过 VME64x 扩展实现更高的数据传输速率
  • 通过 VXS 实现高达 10 Gbps 的增强型高速串行传输

主要特征

  • 兼容 3U、6U 和 9U 板卡
  • 与卡宽为 4HP、深度为 160/220/280 毫米的卡互连
  • 支持单星和双星拓扑。

     

浏览产品  配置

Image-Template888x548px.jpg

VPX

VPX 是最新的 VITA 规范,专为加固型高性能系统设计,具有多种冷却选项。

主要优点

  • 支持多种数据传输机制,例如 VMEbus、PCI、以太网和 PCIe。
  • 确保与 Open VPX (VITA 65) 的互操作性,以实现不同的背板拓扑。

主要特征

  • 适用于采用风冷、传导冷却和液冷的 3U 和 6U 板卡。
  • 最高 10 Gbit/s 的数据传输速率。
  • 卓越的冷却和 EMC 保护。

     

浏览产品  配置

SCHROFF-WBNR-N02829-EMBEDDEDProducts7-EN.jpg

背板设计能力

nVent SCHROFF 提供全系列标准背板,以满足您的特定需求。

主要优点

  • 可针对独特规格进行定制背板开发和修改
  • 内部开发和制造确保质量和效率
  • 技术咨询、报价和项目协助方面的专家支持

主要特征

  • 丰富的标准背板产品系列,包括 AdvancedTCA、MicroTCA、CompactPCI、CompactPCI Serial、PXIe、VPX 和 VME
  • 能够处理定制要求,从细微调整到定制外形规格和连接拓扑

     

浏览产品 

Image-Template888x548px.jpg

测试转接卡

测试适配器对于调试电路板至关重要,能够实现无缝集成和评估。将测试板插入适配器,然后将其插入系统插槽,方便访问组件。

主要优点

  • 从位于正面的背板连接器可轻松访问测试点、信号、地址和电源。
  • 电压和电流测量栏位,用于精确诊断。
  • 对于特殊配置,使用绕线引脚实现定制连接。

主要特征

  • 各种 DIN 连接器:B、C、D、E、F 和 M。
  • 使用 nVent SCHROFF 3U 测试适配器提供的机械套件和导轨,配置个性化的 6U 或 9U 测试适配器。

     

浏览产品 




新闻和资源

PXI Express 机箱和控制器

PXIe 系统解决方案。新一代已推出。

PICMG 和 VITA 系统配置器

配置您的设计

系统解决方案宣传册

连接未来技术。

固件

ATCA、MicroTCA 和机架管理器固件




与最佳合作伙伴携手同行,创建业界领先的解决方案


 

联系与分销

联系我们

不确定从哪里开始?

如果您有兴趣与我们合作,请打电话给我们,我们期盼听到您的消息。

何处购买

需要在您的区域寻找我们的产品?

使用我们的全球销售办事处定位器快速查找您附近的 nVent SCHROFF 办公室。

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web