跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

RatiopacPRO Style Hero Banner
轻松实现桌面机箱个性化
配置桌面机箱

电子机箱和组件

您的电路板的一站式商店 

受益于我们各种高性能电子封装解决方案,包括 19 英寸插箱、机箱、桌面机箱和前面板,这些解决方案旨在满足军事、测试测量、电信和交通运输等行业的多样化需求。

无论您需要标准配置还是完全定制的解决方案,nVent SCHROFF 都能确保您的技术设备得到保护、具有适应性,并为未来做好准备。

 

 

 

 

Play

简单集成

无论您需要抗冲击和抗振动能力还是 EMC 屏蔽,我们的模块化设计都允许定制以满足严格的行业标准。

多功能设计

便携式、桌面式或机架式安装选项提供了最大的灵活性。包括先进的冷却解决方案和可定制的品牌选项。

轻松定制

使用我们专为快速配置和修改而设计的模块化产品来完成您的设置。 

数字赋能

智能在线配置器可简化和加速您的数字工作流




机架式产品组合

这些保护机箱旨在容纳和整理重要的硬件和组件,提供便捷访问、增强安全性以及改进机架系统内的空气流通。

19 英寸插箱:模块化架构

  • 标准化模块框架  
  • 为 PCB、电子模块和插入装置提供优化且可靠的外壳  
  • 确保在机架式系统内实现无缝集成  
  • 配备易于滑动和定位的导轨  
  • 提供丰富的附件组合,包括导轨和卡固定器  
  • 提供非标准和标准选项

19 英寸机箱:水平板安装

  • 19 英寸机箱是一种为水平板或非标准组件(如变压器或重型附件)设计的插箱
  • 通常安装在机箱板上
  • 提供适用于各种高度和深度的选项
  • 功能包括 EMC 屏蔽、冷却和不同程度的稳健性

19 英寸机箱:灵活用于移动和/或机架安装

  • 专为耐用性和移动性设计  
  • 采用 19 英寸机箱作为完整外壳  
  • 确保方便运输和 EMC 屏蔽  
  • 适合需要整装式的系统  
  • 无缝集成到更大的机架系统中  
  • 适用于机架式和移动应用

非机架式产品组合

非机架式机箱对于在传统机架系统之外提供保护和功能至关重要。它们适用于广泛的应用,从适合野外工作的便携式解决方案到工业环境中的永久性安装。

19 英寸桌面机箱:19 英寸组件框架

  • 19 英寸桌面机箱内部符合标准 19 英寸机架规格。
  • 它们为全尺寸组件提供了坚固的框架。
  • 这些机箱不适用于组装到 19 英寸机柜中。

小尺寸机箱:适合紧凑型组件的节省空间设计

  • 专为紧凑型电子组件设计  
  • 优先考虑空间效率,同时保持性能  
  • 提供尺寸灵活性  
  • 遵守小尺寸板卡标准

前面板和模件盒

前面板和模件盒作为用户与设备之间主要接口。

前面板:接口和可访问性

  • 设备或机箱的正面区域  
  • 提供对控制器、显示屏、连接器和指示器的访问 
  • 作为用户与内部组件之间的接口  
  • 通常由金属或塑料制成  
  • 包含 EMC 防护  
  • 可定制的设计、颜色和印刷选项  
  • 提供广泛的附件选择,如螺钉和螺帽

插入装置:带把手的前面板

  • 包括前面板、把手和 PCB 安装硬件。
  • 插入装置是模块化、整装式组件。
  • 易于从插箱或机箱中插入或移除。

模件盒:全封闭式,提供额外保护

  • 模件盒就像一个插入装置,但包含侧面板且完全封闭。
  • 作为更大系统的一部分独立发挥作用。
  • 可提供额外的机械或射频保护功能。



新闻和资源

Play

采用面向未来的插箱设计,可将 EMI 屏蔽效果提升 45%

增强轨道系统的电磁弹性,实现无缝的运营连续性

Play

设计桌面机箱只需几分钟

RatiopacPRO Style 数字配置器缩短了设计流程,为客户节省了约 65% 的时间,从而能够将这些时间用于评估和开发全新的机械机箱方案。




在用产品

机械设计

Play

机械生产

Play

联系与分销

联系我们

准备好开始了吗?联系我们与您共同探讨应用需求。

何处购买

使用我们的全球销售办事处定位器快速找到您附近的 nVent 办公室。

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web