跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

RatiopacPRO Style 桌面机箱

脱颖而出的设计:轻松实现桌面机箱个性化

如今,世界各地越来越多的测试测量公司要求其桌面机箱的外观和功能能够体现企业品牌价值和形象,但传统的定制途径往往耗时长、不灵活且需要使用额外的工具。

nVent SCHROFF 的 RatiopacPRO Style 模块化 19" 桌面机箱产品组合适用于科学仪器、光学测量和目视检查应用,可快速、轻松且经济高效地创建数千种可能的机箱配置,从而解决这一难题。

RatiopacPRO Style 数字配置器缩短了设计流程,为客户节省了约 65% 的时间,从而能够将这些时间用于评估和开发全新的机械机箱方案。

释放您的设计潜能,实现与众不同的产品美感,展现您的独特理念。

配置您的解决方案

Play

主要特征和优势

RatiopacPRO Style 彻底改变了桌面机箱的定制方式。我们的解决方案集功能、时尚和便利于一身,为您带来脱颖而出的设计。利用模块化组件,释放您的设计潜能,打造独一无二的机箱。通过我们的简化平台节省时间和工作量,将风险和延误降至最低程度。实现时尚与功能的完美融合。在保护电子设备的同时,展现您所需的美感。体验 RatiopacPRO Style 的强大功能,将您的理想变为现实。

配置与个性化

从多种桌面机箱尺寸及固定和安装方式中进行选择,然后通过选择颜色、盖板、橡胶条和印刷表面选项来对桌面机箱进行个性化设置。


RatiopacPRO Style,桌面机箱,桌面机箱

模块化

  • 尺寸范围:高度为 2 U 到 6 U,宽度为 28 HP 到 84 HP,深度为 255.5 - 415.5 mm
  • 前面板固定选项
  • RF 屏蔽
  • 穿孔选项
  • 组件安装选项

RatiopacPRO Style,桌面机箱,桌面机箱

设计元素

  • 框架:19 种颜色
  • 顶盖和底板:15 种颜色
  • 侧盖:15 种颜色
  • 橡胶条:2 种颜色
  • 可根据要求定制所有组件的颜色

RatiopacPRO Style,桌面机箱,桌面机箱

高品质印刷

  • 复杂图案,精致细节
  • UV 印刷工艺可保证非常高的抗划伤和抗紫外线性能
  • 采用白色油墨印刷,逼真呈现浅色调

美学与功能设计

使您的桌面式机箱具有从额外电子设备保护和射频屏蔽到易堆叠功能等多种特性,能在功能上满足最终用户和工作环境的需求。


RatiopacPRO Style,桌面机箱,桌面机箱

保护性设计

  • 通过框架设计提高安全性
  • 橡胶条可确保安全支撑,并提供保护功能,防止 S&V
  • 新的穿孔设计可改善气流、射频屏蔽和 IP

RatiopacPRO Style,桌面机箱,桌面机箱

可用性

  • 不同的前后选项
  • 集成支脚和堆叠功能
  • 易于组装,无螺钉设计

RatiopacPRO_Features_Packaging.webp

全新包装理念

  • 环保
  • 使用回收材料
  • 限量使用塑料

配置器:实现桌面机箱的个性化

立即使用 nVent SCHROFF 的在线配置器查看各种可能的设计选项,并定制您的桌面机箱。

 

轻松打造美感无与伦比的定制桌面机箱。

快速轻松地配置您的机箱 - 立即询价!

基本
  • 高度
  • 宽度
  • 深度
  • EMC
  • 空气冷却
  • 空气过滤器

设计风格

  • 彩色顶盖/底板/侧盖
  • 彩色侧架
  • 彩色橡胶条
  • 图案

设计框架

  • 前框架设计
  • 后框架设计

板卡机械装置

  • 前面板
  • 前安装架
  • 后面板
  • 后安装架
  • 应用板

产品供应

选择符合应用和成本要求的桌面机箱。如果您需要快速简单的解决方案,请选择标准桌面机箱。如果要对标准机箱的观感进行改造,您可以从数千个选项中进行选择。或者,打造完全定制的桌面机箱,以反映您的愿景和/或品牌形象。


RatiopacPRO Style,桌面机箱,桌面机箱

标准

  • 简单快捷 
  • 220 个标准项目编号
  • 1 件起售
  • 提供一个配色方案
  • 美观的设计
查看标准

RatiopacPRO Style,桌面机箱,桌面机箱

改造

  • 简单、快捷、独一无二
  • 提供多达 1000 种不同的配置选项
  • 多种标准颜色选项可供选择搭配
  • 单独印刷盖板
  • 15 天内交付

 

配置

RatiopacPRO Style,桌面机箱,桌面机箱

定制

  • 完全个性化
  • 所有组件均以定制颜色印刷
  • 利用复杂图案脱颖而出
  • 个性化尺寸和形状
  • 个性化开口、冷却方案等
保持联系

资源

联系与分销

联系我们

不确定从哪里开始?

如果您有兴趣与我们合作,请打电话给我们,我们期盼听到您的消息。

何处购买

需要在您的区域寻找我们的产品?

使用我们的全球销售办事处定位器快速查找您附近的 nVent SCHROFF 办公室。

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web