跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

亮点:LHX+ 机架内冷却
亮点:LHX+ 机架内冷却
具有 5 或 10 kW 冷却性能的空气/水流热交换器
了解更多

为您强大的电子系统提供所需的冷却

高效且有效的冷却对于下一代创新至关重要。nVent SCHROFF 团队是优化冷却解决方案的专家,他们能依据成本和性能为您的应用量身定制合适的冷却解决方案。虽然强制空气冷却仍然是最常见的技术,但随着冷却需求的提高,风扇会产生更强的电磁兼容性 (EMC) 问题、更大的声学噪音以及更高的振动,这可能对您的应用产生不利影响。nVent SCHROFF 可根据产品需求和目标,提供风扇冷却、传导冷却、空调、热交换器、浸入式冷却以及冷却器等多种冷却方式。 

Play

精密设计的解决方案

我们的热管理产品由工程师设计且服务于工程师,能够以高度的精确性和适应性应对现实世界中的各种挑战。

严苛环境下的可靠性

专为承受恶劣条件而打造,为关键任务应用提供令人安心和稳定的性能。 

可定制的产品组合

我们提供广泛的可扩展冷却解决方案,可根据特定的设计和操作需求进行定制。 

智能热管理

先进的控制和监测功能为工程师提供了宝贵的见解和自动化系统,以提高运行效率和延长使用寿命。 




冷却区域

插箱和嵌入式冷却

机柜冷却

nVent SCHROFF 机柜冷却解决方案专为在封闭装置内进行可靠的温度调节而设计。这些系统具有风扇托盘、热交换器和空调等多种选择,为工程师提供了可靠的工具,以保护设备免受温度变化的影响,并确保性能的一致性。 

关键考虑因素

  • 优化机架内的气流 
  • 额外的风扇或空气/水热交换器
     

浏览产品 

Image-Template888x548px.jpg

插箱和嵌入式冷却

针对插箱和嵌入式系统中的定向冷却,我们提供模块化风扇和传导冷却方法。这些解决方案适用于空间受限和高密度环境,为工程师提供灵活地管理气流和热性能的有效手段。 

关键考虑因素

  • 风扇选择
  • 滤网
  • 空气挡板
  • 优化空气路径

浏览产品 

nVent Schroff 的板卡散热

电路板冷却

nVent Schroff 的电路板冷却选项包括高效散热片、热接口和传导冷板,旨在从元件级别管理热量。这些产品帮助工程师在苛刻的热负荷下保持印刷电路板 (PCB) 的性能和稳定性。

关键考虑因素

  • 散热片几何形状/连接 
  • 热表面材料 
  • 热管
  • 传导冷却组件和键控

 

浏览产品 

散热控制与监测

散热控制与监测

我们的热控制和监测解决方案为工程师提供了智能管理温度的工具。这些系统具有传感器、控制器和集成软件,有助于实现自动温度调节和持续监测,以主动管理热状况。

 

浏览产品 

Play

热仿真和测试

在 nVent Schroff,我们提供先进的热模拟和测试服务,以支持工程师优化系统设计。我们的模拟工具能够对热性能进行精确建模,使工程师能够准确预测热分布和气流模式。结合先进的测试设施,我们在现实条件下验证产品性能,确保您的系统具备应对最严苛环境的能力。这种综合方法有助于工程师做出明智的决策,将风险降至最低,并加快开发进度。

 




新闻和资源

最高 10 kW 的机架型冷却

最高 45 kW 的行间冷却




在用产品

Play

Play

Play

联系与分销

联系我们

不确定从哪里开始?

如果您有兴趣与我们合作,请打电话给我们,我们期盼听到您的消息。

何处购买

需要在您的区域寻找我们的产品?

使用我们的全球销售办事处定位器快速查找您附近的 nVent SCHROFF 办公室。

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web