跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

VARISTAR CP 加固型和军用机箱

在最恶劣的环境中连接并保护敏感的高性能电子设备

了解更多

电子和控制机柜

保护和优化您的设备

利用 nVent SCHROFF 稳固的室内和户外电子机柜增强您的工程项目。 

我们的机柜设计具有通用性、耐用性和易用性,为您的电子组件提供无与伦比的保护和性能,以前所未有的方式简化您的设置。 

我们的简化流程为您提供了广泛的标准选项,可在网上轻松配置,使您能更简单、更快速地准确找到所需的产品。

 

 

 

 

适用于各种环境的稳固设计

我们的机柜设计用于室内和户外,能出色地防护潮湿、灰尘和温度变化。

灵活的模块化系统

无论您是在布置组件还是扩展设置,我们的机柜都提供了机械工程师所需的灵活性。

卓越的热管理

使用我们先进的热管理解决方案,防止过热并确保最佳性能

行业认证

行业质量保证认证

安全和性能认证,包括符合 UL、IEC 和 RoHS 标准。




机柜产品线

Indoor Steel Cabinets

室内钢制机柜

用于高密度和稳固型应用。 

主要优点 

  • 先进的热管理系统
  • 模块化搁架针对不同设备提供灵活配置

 主要特征 

  • 防尘防水保护(从 IP20 到 IP55)
  • 可选装从风扇到 40kW 空气冷却器的多种冷却部件
  • 抗冲击、抗振动和抗震 
  • 行业领先的射频/电磁 (RFI/EMI) 屏蔽

    浏览产品  配置

室内铝制机柜

室内铝制机柜

用于实验室以及测试测量应用。 

主要优点 

  • 节省空间的设计使效率最大化
  • 坚固但重量轻,便于移动
  • 将功能性与美学吸引力相融合 

主要特征 

  • 19 英寸框架,内置保护层元素
  • 带有 T 型槽的可见立柱,用于将附件安装到框架上
  • 有各种各样的脚轮可供选择

浏览产品  配置

户外机柜

户外机柜

适用于电信、工业环境以及铁路和储能领域的户外应用。  

主要优点

  • 保护敏感设备免受灰尘、潮湿和极端温度的影响。
  • 提供设计和配置的灵活性,以实现无缝集成。

主要特征

  • 双层结构:增强结构完整性,并提供卓越的隔热性能,抵御温度波动。
  • 单层结构:适合轻型应用且易于安装。
SCHROFF-WBNR-N02829-CABINETSProducts4-EN_2

壁挂式机柜

适用于室内或户外。用于铁路、电信或各种工业环境。 

主要优点

  • 适应各种安装需求,增强灵活性。
  • 为户外耐用性而打造,确保持久性能。
  • 标准尺寸和集成能力。

主要特征

  • 耐用结构由 AISI 304L 不锈钢制成
  • IP66 防护提供卓越的防尘和防水性能,符合 NEMA 和 IK10 标准。
 

室内 Novastar

室内 Varistar CP

户外双层

户外单层

壁挂式

应用

办公室/实验室

办公室/实验室/工业/加固型

工业/加固型/户外

工业/加固型/户外

工业/加固型/户外

定制级别

低 - 中

低 - 中

主要特征

铝压铸/挤压结构

CRS - 焊接结构

CRS - 焊接结构

CRS - 焊接结构

CRS - 焊接结构

最大承载能力

最高 400 kg/880 lbs

最高 1600 kg/3520 lbs

最高 400 kg/880 lbs

最高 400 kg/880 lbs

最高 400 kg/880 lbs

EMC 选项

Mik-Spec

地震 // GR-63-CORE 4 区

 

查看产品

查看产品

查看产品

查看产品

查看产品




新闻和资源

用于电信关键基础设施的户外机柜

风冷/液冷机柜

Varistar CP 模块化平台

Varistar CP MiL 机柜




在用产品

联系信息

不确定从哪里开始?有关所有设计、产品和服务需求,请随时联系我们的专家。

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web