跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

铁路机车车辆

对于铁路机车运行,火车控制系统要求物理结构能够承受极端的恶劣环境。根据 EN 50155、EN 61373、EN 45545、CENELEC 和 AREMA 标准设计的 nVent SCHROFF 机柜、机箱和插箱旨在保护车辆内部系统,提供高水平的机械稳定性和抗冲击、振动及防火能力。

在铁路机车上使用的铁路认证产品

坚固的机架解决方案,采用小型化设计。不断实现更好的信号传输、现代 LTE-R 和 5G-M 通信,以及增强乘客体验,不仅适用于新车型,也适用于传统机车车辆。nVent SCHROFF 为机车车辆火车控制提供专用的车载机箱机柜解决方案来为轨道应用提供支持。

EuropacPRO 插箱

EuropacPRO | 19" 插箱

Railway Rugged Subrack EuropacPRO

EuropacPRO | 19'' Subrack (SNCF)

铁路车载焊接式机架 3U

车载机架

车载机架

  • EN 50155 认证

  • EMC​

  • 最高 IP55

CompactPCI Serial, 4 U, with/without rear I/O, with 19" power supply

高速 CompactPCI 系统

小尺寸机箱, 加固型机箱, 试验板机箱

加固型 EMC,IP67 机箱

小尺寸机箱

小尺寸机箱

适用于移动环境

nVent SCHROFF 车载机箱具有灵活的尺寸,并使设计工程师能够充分利用可用空间。在标准解决方案之外,定制解决方案可以更好地满足应用的需求,开发时间快,这都得益于多样化的模块化平台概念。

制动系统
具有低烟、无卤组件的防火插箱,适用于车载应用。

基于 TRANSRAPID 服务的火车控制系统。
模块化 19" 插箱用于在机柜内或在底层区域内控制电子设备。

自动列车控制系统。
车载计算机系统,安装在 CONCEPTLINE 机箱 (IP 66) 内,配有 EuropacPRO 插箱和独立前面板。

铁路维护。
Varistar 重型机柜带有专用于特殊机车车辆的减震器,例如,用于跟踪测量。减震器的选择和尺寸由我们的专业合作伙伴公司 SOCITEC 执行。

安全:EN45545符合低烟、无卤组件,适用于车载火车系统

坚固:适用于移动应用的经验证的机械技术

安全:符合 IEC 61587-1、IEC 60068-2-6 和 IEC 60068-2-28、EN50155 的 DL6 标准的抗冲击和抗振性

高效:适用于苛刻应用的独立冷却方案

受保护:涂漆涂层(保形涂层)保护电子组件免受腐蚀、真菌攻击等

完整:根据项目要求进行机械、电气、电子和热设计

适合:提供 3、6 或 9 U 三种高度,分别适用于 1、2 或 3 个 SNCF 插箱(NF F 61-005 和 NF F 60-002),每种机架都由一组滑轨支撑。

用于机车车辆的 EN 50155 车载 Varistar CP 机柜

车载系统、列车控制系统

nVent SCHROFF Varistar CP 机柜可确保系统的可靠性,并能承受恶劣的运行条件。其设计目的是容纳车载计算机 (VOBC) 等关键系统。

下载电子书还提供以下内容:德语 | 法语

设计工具和服务

插箱配置器

前面板配置器

Varistar CP 机柜配置器

案例研究和参考项目

列车控制系统、列车车载、车载系统

案例研究

节省空间的机柜

了解更多
铁路机车车辆

案例研究

座椅下方的车载机架

了解更多
铁路机车车辆

案例研究

经过 SNCF 认证的插箱

了解更多
铁路机车车辆

案例研究

用于火车控制的插箱

了解更多
铁路车载插箱

案例研究

车载 CPU 插箱

了解更多

有用资源

宣传册

铁路信号传输和车载系统

从自动交通控制系统到车载乘客 WiFi 服务,轨道网络正在部署强大的新系统,以实现更大的安全性、可靠性,同时改善驾驶员和操作员的体验。

 

了解更多

传单

车载机架

nVent SCHROFF 车载机架是在列车上安装 19" (84 TE) 和 36 TE 电子设备的理想解决方案。适用于需要安全、耐用和可靠安装的轻型解决方案,例如座椅下方。

在此选择您的传单:

德语 | 英语 | 法语 | 日语

更多下载

宣传册

Varistar 室内电子机柜

Rail-Snippet-RollingStock-EN_324x200.png

白皮书

机车车辆现代化。

宣传册

IP-Pro ALU EMC 机箱

传单

COMe 6 型系统。

传单

已通过 EN45545 认证的解决方案

还提供以下:

德语 | 法语

还提供以下:

德语 | 法语

还提供以下:

德语 | 法语

还提供以下:

德语 

还提供以下:

德语 | 法语

查看完整的铁路组合

铁路解决方案

铁路解决方案

概述

户外轨道旁

户外轨道旁

应用

轨旁防护

轨旁小屋

应用

技术室

技术室

应用

AdobeStock_93955082.png

铁路隧道

应用

联系与分销

联系我们

不确定从哪里开始?

如果您有兴趣与我们合作,请打电话给我们,我们期盼听到您的消息。

何处购买

需要在您的区域寻找我们的产品?

使用我们的全球销售办事处定位器快速查找您附近的 nVent SCHROFF 办公室。

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web