板固定器和助拔器
久经验证的解决方案,专用于 PCB 板卡锁紧和助拔
40 多年来,nVent SCHROFF 的 Calmark 和 Birtcher 产品线一直是 PCB 板卡锁紧和助拔方面的行业领军者。通过提供坚固耐用、经过试验和测试的高性能解决方案,受到世界上最大的主要军事和航空航天公司的信赖。在符合 AS9110D 标准的工厂中制造,以确保达到军用标准级别的质量。
专家指导
我们经验丰富的工程师提供个性化的咨询服务,为您的独特需求提供最佳解决方案。
无缝集成
我们的产品设计旨在与您的现有系统兼容,使安装和升级变得轻松。
创新原型
通过访问 CAD 模板和 3D 打印原型,您可以在生产前可视化并优化您的组件。
质量保证
在符合 AS9100D 标准的工厂中制造,我们对质量的承诺确保了在关键应用中的可靠性和性能。
产品 (#products)
产品线
Card-Lok 和 Wedge-Lok 锁紧条
主要优点
- 设计适用于二级维护,包括扭矩限制、免工具和积极回缩 Card-Lok
- 创新的高散热和夹持力设计,可实现最佳性能
- 满足应用要求的标准商业成品组件或定制产品
主要特征
- 轴式、非轴式、锯齿形设计
- 提供金色化学薄膜、透明化学薄膜、黑色阳极氧化、黑色硬阳极氧化或化学镀镍表面处理
助插器、助拔器、手柄和弹出器
PCB Tainer、固定器和插件导轨
主要优点
- 经济实惠的产品,可固定金属薄板应用中的 PCB
- 用于低冲击和低振动应用
- 金属固定器提供正向弹簧压力,可锁紧 PCB 和/或实现 PCB 接地
主要特征
- 专为金属薄板或冷壁应用而设计
- 可为要求耐碱、弱酸或溶剂的应用提供尼龙插件导轨产品
传导冷却组件和模块
主要优点
- 用于苛刻环境,拥有高性能冷却的兼容标准的VITA 传导冷却组件
- 使用单个 SKU 管理所有组件
- 提供符合 VITA 标准的可下载 CAD 模板
- 支持预装配和套装
主要特征
- 传导框架有 3U 和 6U 可供选择
- 有黑色阳极氧化、化学薄膜或化学镀镍可供选择,具有出色的耐腐蚀性
- 6061-T651 铝合金,具有高热导率和轻质支撑的特点
传导冷却键控组件
主要优点
- 适用于不使用前面板的军用和加固系统中的传导冷却模块
- 固定传导冷却组件,防止模块插入错误插槽导致的背板损坏
主要特征
- 符合 ANSI VITA 1.6 标准
- 每个编码支架套装支持 6 种配置
- 在 6U 传导冷却应用中,支持 36 种配置
- 在 6U 非传导冷却应用中,支持多达 1296 种键控组合
- 金色或透明化学薄膜铝质支架
新闻和资源 (#newsandresources)
新闻和资源
在用产品 (#productsinaction)