跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

传输网络

从蜂窝现场到移动核心

通过对机械稳定性、散热和射频屏蔽功能进行持续创新,nVent 提供最广泛的创新标准产品和定制解决方案,连接和保护通信设备,正如持续推出的专利和新产品设计所展示的那样。nVent SCHROFF 产品旨在保证光纤互连核心网络或主干网络,以及网络边缘的小型子网络的服务质量 (QOS)。

用于多技术安装的保护、可靠性和灵活性

nVent 的工程经验提供创新的解决方案,能够满足且经常超越新兴技术的要求。对服务和灵活性的承诺有助于解决方案以更快的速度满足定制的需求。凭借我们广泛的全球制造能力和生产能力,我们可以为您提供您可以信赖的质量一致的平台,按时交付,并且在预算内。

  • 回程网络的规划应考虑多个因素,包括必需的传输速率(即带宽),以及数据从一个点传输到另一个点所需的时间(即延迟)。会对最终用户产生巨大影响的流量需求包括干扰、可靠性、可扩展性和速度。
  • 您是否考虑过信息是如何在互联网上传播的,或者数据流量是如何从一个点流向另一个点的?您是否考虑过需要在这些点之间具体设置什么,才能让这些点相互连接?公共互联网或任何其他数据网络执行非常基本(但并非那么简单)的任务:将数据从一端(如您的手机)传输到另一个网页,然后再返回。 
  • 该任务通过多个网段完成:接入 - 核心 - 回程。因此,“回程”是指接入节点和核心网络之间的连接。
户外电子机柜

一体式:简单且成本优化

  • 中等性能的户外机柜
  • 双层:成本优化的内部机箱,可拆卸外保护层,满足安装要求
  • 墙、杆或地板安装
  • 锁定系统

模块化:高度灵活

  • 高端户外机柜
  • 铝型材框架
  • 可拆卸双层保护层,可轻松从各个侧面进入
  • 设计灵活,尺寸富有弹性
  • 较高的热管理要求
  • 锁定系统
户外电子机柜

Comline:单层机柜

  • 价格优惠的户外机柜
  • 铝,单层
  • 可提供热解决方案
  • 墙、杆或地板安装
  • 锁定系统

 

网络机柜和机架

壁挂型机箱

19" 插箱和 19" 机箱

设计工具和服务

检测报告

我们在极端环境影响下测试产品,如高温差或振动。

户外机柜申请表

带预选配置的在线申请表。 

有用资源

Play

户外模块化机柜-销售表

户外模块化机柜-目录

联系信息

不确定从哪里开始?有关所有设计、产品和服务需求,请随时联系我们的专家。

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web