跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

航空航天与国防概述

通过严苛验证的加固型电子保护解决方案-超过50年的应用经验

系统正变得越来越小巧而功能却越来越强大,因此要求系统具有更强的散热能力。nVent SCHROFF 提供的解决方案可满足 ATR、数据记录仪、关键任务计算系统、监控或背负有效载荷的管理系统等关键系统的SWaP要求(大小、重量和功耗)并顺应未来的技术发展趋势。

由经验丰富的工程师和测试实验室团队提供支持,值得信赖的 nVent SCHROFF 可以提供完整机械、电子和散热解决方案。我们深知系统稳定运行的重要性,组件故障需要尽全力避免。

从 EMC 和抗震机柜到能够耐受高达 60G 或 25G 冲击的加固插箱,从满足 SWaP 要求的解决方案到印刷电路板锁固和散热解决方案,我们都可提供。

适用于广泛应用的解决方案

浏览以下互动热点,查看针对特定应用的产品方案和资源,还有更多信息期待您的了解

您值得信赖的质量管理

您可能需要政府项目的认证和采购的零件跟踪溯源,这些数据我们都可以提供. 了解我们拥有的质量认证,获得连接和保护您关键任务设备的更多信息。

JOSCAR ITAR AS9100 ISO.png

我们的圣地亚哥工厂是板卡锁紧和冷却的卓越制造中心。我们以在该工厂生产的 Calmark 和 Birtcher 产品而闻名,但也在这里生产铣削机箱和传导冷却组件。我们不断创新以跟上不断提高的 SWaP 要求,致力于确保我们满足这些要求,同时保持尽可能高的质量标准。圣地亚哥团队致力于推动 SCHROFF 在板卡锁紧和冷却方面的创新和质量标准,包括:

  • 符合 ITAR 标准并通过 AS9100 认证的工厂
  • 从铣削到最终装配的批次可追溯性
  • 全过程检查,包括了:IM 和 CMM、最终检查、FAI 
  • 符合 DFARS 标准
  • 化学/物理认证流程
  • 不断创新,以通过高性能设计满足不断提高的 SWaP 要求
  • 采用符合航空航天标准的先进质量体系

产品与服务

High Performance Card Loks.jpg

Card-Lok

Calmark Extractor,Aluminum,Group.png

助拔器

CCA High Res Horizon.png

传导冷却组件

VPX 系统

MIL 机柜

为您的应用定制电子保护解决方案

无论是简陋或恶劣的环境,nVent SCHROFF 解决方案都可保护重要的电子产品。  从 PCB 锁紧和冷却到坚固的插箱和防震机柜,以及完整的 VPX 嵌入式机箱,nVent SCHROFF 能够保证您系统的正常运行。

高性能产品:

  • 用于 PCB 锁固、助拔和散热的组件
  • VME64x,cPCI,VPX 背板
  • 导冷组件
  • 坚固的机加工机箱
  • 19" 前面板,符合军工标准的加固型标准 插箱和机柜

凭借技术专业知识我们可以将以上组件融合在一起,开发解决方案并克服其间遇到的各类挑战。

从组件到完整解决方案-以及在两者之间的任何电子设备

我们的工程团队成员是创新方法的专家,可以让您的电路板释放更多热量。我们提供: 

  • 从项目启动即提供全面咨询服务。
  • 能够使用现有的电路板、框架或机箱设计
  • 提供 CAD 模板和 3D 打印原型
  • 散热设计、模拟和分析服务
  • 作为板卡锁紧和冷却领域的行业领导者,拥有 60 多年的工程经验

看一看我们的传导冷却组件视频,了解更多关于客户从开始到结束这整个过程的信息。 

资源

AS9100 认证

航空航天与国防宣传册

圣地亚哥产能

沃里克产能

热性能白皮书

Card-Lok 性能数据

支持行业中的领先企业

nVent SCHROFF 支持政府机构和领先的系统集成商,在恶劣环境下成功部署符合军工标准的系统和标准电子产品。

客户徽标

1 级军用/航空航天客户

我非常感谢贵公司的出色表现,尤其是您的客户服务团队所提供的世界级支持。由于出现一个错误,我们发出本采购订单的时间较晚,我们的一个客户也遇到了困难。

贵公司的团队响应极为迅速,所有沟通都非常清晰直接。他们向我们提供了所有详情,以及定期的电子邮件和更新,每次都非常有帮助。这对我们具有里程牌的意义。

再次,我真诚地感谢能够拥有像 SCHROFF 这样的合作伙伴,可以在艰难的时刻提供帮助,更高兴贵公司的客户服务团队能够提供如此超值的服务,帮助我们快速解决问题。

– 销售与全球业务发展总监

1 级军用/航空航天客户

哇,你们今天的表现太棒了!!!感谢团队作出的快速响应。

错误将要发生 - 这需要一个出色的团队立即修正!

– 高级采购专员

1 级军用/航空航天客户

根据我的经验,很少有人在供应商质量合规小组中既有知识又非常有礼貌。我与 nVent SCHROFF 的互动给我留下了深刻的印象。

– 首席质量工程师

新闻和活动

nVent 为航天和国防客户扩展 nVent SCHROFF Calmark VITA 助拔器产品

了解更多与 Calmark VITA 助拔器有关的信息

资讯:SCHROFF 品牌 Calmark™ 高夹持力的升级系列,小型 Card Lok

正在申请专利的高夹紧力系列-“HC”力可以提供超过同类型 Card Lok 平均三倍的锁紧力,以解决 SWaP 问题。

联系与分销

联系我们

准备好开始了吗?联系我们与您共同探讨应用需求。

何处购买

使用我们的全球销售办事处定位器快速找到您附近的 nVent 办公室。

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web