跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

Advanced EMC 插箱

通过 CYBERSECURE 插箱设计将 EMI 屏蔽性能提高多达 160%

增强轨道系统的电磁弹性,实现无缝的运营连续性

EMI-environment-2mb.gif

当今的铁路环境快速发展,集成了 CBTC、5G 和人工智能驱动型系统等下一代技术,在这样的环境中,对有效电磁干扰 (EMI) 保护的需求比以往任何时候都更加复杂。这不再仅仅是为了满足当前的需求,更是为了应对未来的复杂性而做好准备。我们的 EMC 保护解决方案可以迎面解决这一涉及多个方面的挑战,提供最先进的机箱设计,在 40gHZ 时可将电磁干扰 (EMI) 屏蔽性能提升多达 160%。

在此处查看测试报告

 

注册下载我们的白皮书

 

符合最新的铁路标准

nVent SCHROFF 解决方案采用专门的设计,可方便地用于需要坚固性和高功能的任何地方。我们的产品组合经过了更新,通过了符合欧洲铁路标准和法规要求的最严格测试。安全至关重要,我们对安全有着执着的追求,这体现在我们近期全面更新的针对铁路的塑料产品组合中;在完成更新后,现在这些产品不仅可防火,而且还符合 RoHS、Reach 和无卤素的 EN45545 要求。

 

我们承诺追求卓越,因此 EMC 插箱经过了严格的冲击和振动测试以及气候测试,确保它们在最恶劣条件下的弹性。nVent 解决方案的设计与以下关键基准保持无缝一致:

EMC testing image.jpeg

EN 61000-5-7 (40GHz),确保防止受到电磁干扰

EN 50155 1 类 B 级车载抗冲击和振动认证

气候测试

EN 50155 和 EN60068-2,经过了充分的气候和喷雾测试

气候测试

EN45545,保证低烟无卤合规性

先进的保护与卓越的性能相结合

此外,新型设计可在提升 EMI 屏蔽效果的同时保持冷却效率。这可确保在获得 EMI 保护的同时,不会影响系统可靠性,也不会带来额外的运营成本。

应对 EMC 挑战的整体分析方法

nVent SCHROFF 整体分析方法为您当前面临的 EMI 挑战提供综合解决方案,同时让您为将来会遇到的难题做好准备。这不仅仅是一款产品;这是一个前瞻性的战略,通过该战略,您可以顺利过渡到未来的高效率数字化铁路网络,同时安全地防止受到电磁干扰。

探索 EMC 弹性的未来

除了提升屏蔽能力外,Advanced EMC 插箱与众不同的地方还在于,它提供了实际适应性。相比于需要全面系统检修的其他产品,我们的插箱采用了独特的设计,可以改装到现有应用中,从而允许在现场进行升级而不中断运营。借助这一特性,您可以灵活地提升新型和现有系统的 EMC 弹性。

选择 nVent SCHROFF EMC 保护解决方案,在当前获得弹性,并为将来做好准备。  

浏览产品

主要特征和优势

借助 nVent SCHROFF 面向未来的设计,在不断发展的轨道系统中提升电磁兼容性 (EMC) 弹性。

实际适应性

实际适应性

采用独特的设计,可以轻松地改装到现有应用中。无需进行完整系统检修,从而减少停机时间和运营中断。可在现场进行升级,从而最大限度地提高新型和现有系统的灵活性。

Icon VaristarCP-03

提升电磁干扰 (EMC) 屏蔽效果

先进的插箱设计在 40gHz 时将 EMI 屏蔽性能提高 160%,并符合 EN 61000-5-7 标准。保护关键铁路系统免受电磁干扰,确保不间断运行。保护 CBTC、5G 和人工智能驱动型监控等现代技术。

11_Cooling-Icon-Red-BG

保持冷却效率

  • 该设计可在提升 EMI 屏蔽效果的同时保持冷却效率。
  • 通过防止过热保持系统可靠性。
  • 确保高效冷却不受影响,从而降低运营成本。
01_InsulationResistanceTest-Icon-Red-BG

面向未来的解决方案

  • 使铁路系统为将来的复杂情况做好准备。
  • 提供前瞻性的战略,从而适应不断发展的技术。
  • 确保高效率数字化铁路网络长期具有弹性并做好准备。
01_Circuit-Icon-Red-BG

整体分析方法

  • 提供全面的解决方案,以防止冲击和振动,同时满足关键标准(如 EN45545、EN50155 和 EN 60068-2)的现代材料要求。
  • 系统就绪:可以与 cPCI-Serial 背板、电源和冷却装置组合,使监控等人工智能驱动型应用做好面向机箱解决方案的准备。
  • 与未来铁路运营的战略愿景保持一致。
nVent-SE-Icon-red2

弹性和保护

  • 我们的解决方案可帮助保持关键系统免受自然和人为的干扰,从而提升关键系统的弹性。
     

使用寿命和可使用性:

  • 我们的解决方案可以延长客户系统的使用寿命,从而减少浪费并降低成本。

 

产品供应

CassettePRO-Sample.jpg

CassettePRO 可以容纳带有或不带 EMI 屏蔽的一个或多个电路板:

  • 通过 nVent SCHROFF 机盒提供额外的机械和射频保护
  • 新型旋拧式版本提高了 S&V 应用的稳定性,并且更易于集成和维护
20230807_161525.png

使用全新的数码印刷功能,使您的产品具有独特的外观:

  • 明亮而不透明的色彩带来令人印象深刻的高分辨率印刷图像
  • 可以进行全表面印刷,并可选择白色底印刷以展示更生动的颜色
  • 通过紫外线实现环保油墨固化
紫外线印刷前面板测试汇编图像

全新的紫外线数字印刷功能使客户不再需要使用贴纸标签,同时简化生产过程并实现弹性标签。

  • 绿色卫士金级 (UL 2818) 认证链路符合严格的低化学排放标准,因此不会影响室内空气质量
  • 耐刮擦、溶剂和酒精擦拭
  • 耐手汗和护手霜
  • 盐雾和气候测试

常见问题解答

联系与分销

联系我们

不确定从哪里开始?

如果您有兴趣与我们合作,请打电话给我们,我们期盼听到您的消息。

何处购买

需要在您的区域寻找我们的产品?

使用我们的全球销售办事处定位器快速查找您附近的 nVent SCHROFF 办公室。

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web