易于安装且可靠的电地暖解决方案
从卫浴间到起居室,从家庭到仓库,享受舒适温暖的地板。nVent RAYCHEM 电地暖系统在带给您温暖的同时,还能提供高效节能的舒适。针对每幢建筑或房屋进行优化,缩短了安装时间,温控器支持 Wi-Fi 连接,质保长达 20 年。
nVent RAYCHEM 电地暖系统通过加热升高地板温度为酒店客人或公寓住户带来奢华舒适的体验。我们的电地暖产品能够在各种类型的地板材料下产生均匀分布的热量。我们全系列温控器提供控制选项,使您能够以最节能的方式管理地暖系统,从经济和环保角度都减少影响。
其他电地暖实例:
- 电地暖安装在表层地板材料下方,可以快速使房间温暖
- 由于热量分布均匀,温控器可以设置得比平常低 2 度,但舒适性不会受到任何影响。
- 传统散热片取暖系统的热辐射会导致室内温度波动较大 (18-65 °C),但电地暖系统产生的温度波动较小 (20-25 °C),并且将热量均匀分布到所需的位置。