跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

智能热水恒温

简单方便的家用热水配送

采用 nVent Raychem HWAT 伴热技术的单管热水恒温系统比传统热水循环系统具有更多的优点。HWAT 系统设计简单,可降低运营成本,节省占地面积,提高住客满意度。此外,HWAT 系统可有效防止家用热水配送系统中的军团菌。

热水水龙头

nVent RAYCHEM 热水保温 (HWAT) 解决方案采用了一个巧妙而简单的单管替代传统的热水循环方法。

  • HWAT 技术创建了一个能够更高效地为承租人供应热水的单向系统,从而减少能源和水的浪费。该系统还提供能源数据,可以更个性化地控制能源使用情况,并提高能源监测的准确性。
  • HWAT 系统消除了典型热水循环系统通常需要热水回流管路和组件的问题。伴热解决方案可以降低建筑前期成本,并为其他用途腾出宝贵的建筑空间。
  • 自调节的 HWAT 系统可以随时随地向建筑物使用者提供热水,提升舒适度。

HWAT 电伴热系统尤其适用于大型商业建筑:

  • 酒店
  • 办公室
  • 医院

客户成功案例

迪拜酒店案例研究

33 层高楼上的节能热水配送

应用在迪拜阿布扎比首都门凯悦酒店的节能型智能热水恒温系统首都门凯悦酒店...
劳斯莱斯案例研究

最可持续性和最高效的环境

最高可持续性和高效的环境 罗尔斯大厦 英国伦敦 挑战:高效热水配给的单一供应源解决方案...
吉尔文医院案例研究

防范军团菌并与 BMS 无缝集成

军团菌防护和无缝 BMS(建筑管理系统)集成 格文社区医院 英国苏格兰格文 挑战:需要热水配给系统...

联系我们

不确定从哪里开始?有关所有设计、产品和服务需求,请随时联系我们的专家。

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink