维护脂性废弃物管道和燃油管路中的流动性
流体维温需要使用伴热线加热含油脂的流体,降低其粘度,使其能够流经管道或储罐。
nVent RAYCHEM 解决方案适合在各种应用(包括燃油管道和油脂废料管道)中维持不同的流体温度。
优势 (#benefits)
油脂废料管理
nVent RAYCHEM 油脂废料伴热系统设计用于维持 43°C / 110°F 的
液体温度,并将从厨房到润滑脂拦截器之间的脂肪、油脂、油脂混合物 (FOG) 保持悬浮液状态。即使在要求最严苛的商业厨房中也能进行流体维温,通过保持油脂流动,该系统可以降低维护和停机方面的成本。
燃油维温
燃油管线流体维温系统设计用于维持流体温度以确保其流动性。典型应用包括维持温度为 4 °C / 40 °F 的 2 号燃油管线、维持温度为 43 °C / 110 °F 的 6 号燃油管线,或是温度低于 65 °C / 150 °F 时粘度下降可以流动的其他流体燃油管线。
解决方案 (#solutions)