矿物绝缘 (MI) 伴热线适用于危险和非危险区域的高暴露温度。当需要高功率输出或对环境腐蚀性极高的耐受性时,使用 MI 伴热线。
- nVent RAYCHEM 矿物绝缘伴热线特性
- 功率输出高达 90 W/ft / 300 W/m
- 电源电压高达 600 Vac
- 维持温度高达 550 °C / 1022 °F
- 暴露温度高达 700 °C / 1290 °F(温度可应要求提高)
- 单一供电点可支持的回路长度达 3 公里
- MI 伴热电缆采用钎焊或激光焊接技术,按出厂端接单元提供,确保始终具有卓越品质且安装简单
矿物绝缘伴热线由氧化镁以及内嵌其中的单芯或双芯导线组成,外面为无缝金属护套。伴热线末端包括非发热部分(冷端线)和尾端。