跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

限功率伴热技术

限功率伴热技术

nVent RAYCHEM 限功率伴热线 (VPL) 设计用于要求高输出功率和/或高暴露温度的防冻及工艺维温应用场合。

现代工业发电厂内的设备、电缆和管道。

nVent RAYCHEM 并联伴热线是由缠绕在两根平行母线上的线圈电阻合金发热元件组成。相隔固定的间距,交替剥除两根平行母线的绝缘层以形成发热区。

当环境温度升高时,发热元件的正温度系数效应 (PTC) 使其降低输出功率。这种效应能够让 VPL 限功率伴热线在重叠点降低发热元件的温度使得其可以相互重叠。

nVent RAYCHEM 限功率伴热线特性 

  • 维持温度高达 455°F (235°C)
  • 暴露温度高达 500°F (260°C) 
  • 单个电源支持的回路长度长达 450m
  • 供电电压高达 480 VAC

联系我们

不确定从哪里开始?有关所有设计、产品和服务需求,请随时联系我们的专家。

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink