XL-Trace Edge Self-Regulating Heating Cable
XL-Trace Edge 自调控伴热线
nVent RAYCHEM XL-Trace Edge 自调控伴热线可为管道防冻保护和油脂废品管道(地上和地下)和燃油管道(地上)的流动维护提供节能和易于使用的解决方案。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
相关产品
功能
- 设计简单
- 易于安装:按需剪切,以米为单位标记,RayClic 快速冷连接系统
- 节能安全:自调节电缆,先进的节能控制,电缆不会过热,适用于塑料管道
- 使用寿命长,安全可靠:提供 10 年延长产品保修,免维护
技术参数
最低安装温度 | 0 °F |
最低安装温度 | -18 °C |
接地类型 | 编织层 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。