AT-TS Surface Sensing Thermostat
AT-TS 感应温控器
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
相关产品
功能
- 节能、线路感应或环境电子控制恒温器。
- 可调节:–5 °C 至 +15 °C (AT-TS-13),0 °C 至 +120 °C (AT-TS-14)
- 伴热线的直接开关,最大电流 16 A,250 VAC
- 安装简单快速
- 易于使用电缆通电或温度传感器发生故障时 LED 指示灯亮起
- 使用寿命长,安全可靠:提供 6 年延长产品保修,免维护
技术参数
深度 | 2.16 in |
高度 | 4.72 in |
宽度 | 4.8 in |
深度 | 55 mm |
高度 | 120 mm |
宽度 | 122 mm |
IP 等级 | IP65 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。