TM20 Mechanical Thermostat
TM20 机械式温控器
nVent RAYCHEM T-M-20-S 是一种表面感应恒温器,可在安全区域借助限温器实现温度控制。提供实现 3 个温控范围的产品,即 0–100 °C;0–200 °C;50–300 °C。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
功能
- 易于使用无需打开外壳,通过盖子上的可拆卸插头即可调整温度设定点
- 可直接与加热电缆连接
- 外壳保护:在机柜上使用柔性导线保护 2 米长的不锈钢液体加注泡和软性导管
- 上限切断功能:在控制功能无法运行或发生不安全的流程温度时,用以防止加热系统超过预设的最高温度
技术参数
迟滞/差分 | 温度范围的 2.5% |
最大电压 | 230 V |
控制器开关功能 | 最大值 16 A @ 230 VAC |
限温器开关功能 | 最大值 16 A @ 230 VAC |
恒温器类型 | 机械式温控器 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。