TM10 Mechanical Thermostat
TM10 机械式温控器
nVent RAYCHEM T-M-10-S/+x+y 是一种用于非危险区域的机械表面感应恒温器,用于伴热线的温度控制。适用的温度范围:0 °C-50 °C;0 °C-200 °C;50 °C-300 °C。温度设定点可以通过盖子上的可拆卸插头进行调整,不需要打开外壳。可以直接连接加热电缆,开关电流容量为 16 A。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
相关产品
功能
- 易于安装和操作:配有 2 m 长的不锈钢液体加注毛细管,2 个进线孔
- 节能线路感应电子控制恒温器
- 温度范围内可调设定点:0°C-50°C;0°C-200°C;50°C-300°C(通过盖子上的可拆卸插头调节,不需要打开机柜)
- 直接开关,最大电流 16 A,230 VAC:带有无电压接触的单极转换装置,SPDT
- 轻型装置,可使用 nVent RAYCHEM 支架安装在管道上或进行表面安装
技术参数
深度 | 3.54 in |
高度 | 4.72 in |
宽度 | 4.8 in |
额定电流 | 16 A |
深度 | 90 mm |
高度 | 120 mm |
宽度 | 122 mm |
材料 | 玻璃纤维增强聚合物 |
恒温器类型 | 机械式温控器 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。