跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

A10000297

TM10 机械式温控器

nVent RAYCHEM T-M-10-S/+x+y 是一种用于非危险区域的机械表面感应恒温器,用于伴热线的温度控制。适用的温度范围:0 °C-50 °C;0 °C-200 °C;50 °C-300 °C。温度设定点可以通过盖子上的可拆卸插头进行调整,不需要打开外壳。可以直接连接加热电缆,开关电流容量为 16 A。

Read more Read less 打印本页
无论您需要支持还是报价,我们都会协助您。
询价 如何订购 如何订购 开始设计
详情

功能

技术参数

深度 3.54 in
高度 4.72 in
宽度 4.8 in
额定电流 16 A
深度 90 mm
高度 120 mm
宽度 122 mm
材料 玻璃纤维增强聚合物
恒温器类型 机械式温控器
已复制数据
公制   |   英制
资源 相关产品
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
无论您需要支持还是报价,我们都会协助您。
询价 如何订购 如何订购 开始设计
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink