TCONTROL-05 Electronic Controller
TCONTROL-05 电子式控制器
nVent RAYCHEM TCONTROL-05 是适用于非危险区域的单回路电子式温度控制器系列。此类控制器通常安装在面板中。此类控制器提供多种型号,有关详细信息,请参阅数据表。每个型号均可与任何 PT100 温度传感器或标准热电偶结合使用。温度范围为 -200 至 2400 °C,具体取决于使用的温度传感器类型。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
功能
- 易于安装、编程和操作:显示屏显示过程值和设置点,在编程过程中,它还提供指导以简化调试、服务计数器记录并最终对继电器操作次数发出警报
- 可选择将易于使用的 RAYCHEM TCONTROL-05/CONFIG 软件用于计算机辅助配置
- 坚固、紧凑且节省空间
- 可调设定点:-200°C 至 +2400°C,具体取决于温度传感器
- 首次启动后的时间延迟:可用于避免启动期间对电力的峰值要求
- 永久监测输入温度传感器的故障
技术参数
高度 | 1.89 in |
宽度 | 1.89 in |
深度 | 3.07 in |
工作温度 | 14 – 131 °F |
高度 | 48 mm |
宽度 | 48 mm |
深度 | 78 mm |
额定电压 | 110 – 240 V |
工作温度 | 从 -10 到 55 °C |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。