跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

A10000798

TCONTROL-05 电子式控制器

nVent RAYCHEM TCONTROL-05 是适用于非危险区域的单回路电子式温度控制器系列。此类控制器通常安装在面板中。此类控制器提供多种型号,有关详细信息,请参阅数据表。每个型号均可与任何 PT100 温度传感器或标准热电偶结合使用。温度范围为 -200 至 2400 °C,具体取决于使用的温度传感器类型。

Read more Read less 打印本页
无论您需要支持还是报价,我们都会协助您。
询价 如何订购 如何订购 开始设计
详情

功能

技术参数

高度 1.89 in
宽度 1.89 in
深度 3.07 in
工作温度 14 – 131 °F
高度 48 mm
宽度 48 mm
深度 78 mm
额定电压 110 – 240 V
工作温度 从 -10 到 55 °C
已复制数据
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
无论您需要支持还是报价,我们都会协助您。
询价 如何订购 如何订购 开始设计
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink