T2Red and Reflecta Self-Regulating Floor Heating System
T2Red 和 Reflecta 自调控电地暖系统
nVent RAYCHEM T2Red 和 Reflecta 将自调节地板加热电缆与完美的散热和隔热板结合在一起。它们适合新建和翻新,可以应用于任何类型的地板表面,而且没有过热风险。是木质地板和工程木地板的理想选择,而且也适用于天然石材和瓷砖地板。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
视频
相关产品
功能
- 节能并可自我调节:自动调节热输出,在窗户附近输出的热量更多,在家具下方输出的热量更少
- T2Reflecta 隔热板可为您提供最大舒适度:热量在整个房间完美散布
- 安装简单快速:定长剪切,无需冷端线,如果与 Reflecta 结合使用,则预留槽可用作电缆固定工具,可确保电缆保持 100-200 或 300mm 的完美间距,适合在所有类型的地板下和地板上使用,以米为单位标记,配有方便易用的连接工具
- 操作安全高效:加热速度快,整个房间的温度均匀,35-100 W/m² 的灵活功率输出,离环路越近输出越高,离环路越远输出越低,不会过热
- 使用寿命长,安全可靠:提供 12 至 20 年的全面保修,免维护
- 备有高级控制选项
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。