STS HV Skin-Effect Tracing Wire
STS HV 集肤效应伴热线
nVent RAYCHEM STS-HV 伴热线专为中温度 STS 伴热应用制造,是电源连接和电源位置有限的长管道应用的理想选择。STS-HV 伴热线使电源连接点之间的回路长度可长达 50 公里(31 英里),并获准用于危险和非危险场所。硅胶外护套适用于最高 302 °F/150 °C 的应用,并获准用于危险和非危险场所,是输送原油和 VGO 等材料的加热管道的理想选择。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
视频
功能
- 定制工程设计,具体取决于独特的应用类型
- 操作安全高效:管道表面为零电位的完全接地系统,可用于 1 级 2 区和 2 区危险区域
- 支持长回路长度(最长 31 英里/50 公里),通过减少所需的电源点数量,将运营和安装成本降至最低
- 先进控制系统具有多个温度输入,可充分监测和控制长线伴热
- 使用寿命长,安全可靠:整个电路封装在坚固的加热管和钢盒内
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。