Small Pipe Adapter
小型管道转接头
nVent RAYCHEM JBS-SPA 和 JBM-SPA 是小型管道转接头,分别用于安装 E-100、E-100-L、JBS-100、JS-100-A 和 JBM-100、T-100 等小型管道(直径 ≤ 1")。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
相关产品
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。