已应用过滤器:
子类别
RTD-4AL RTD 传感器总成

MONI-PT100-EXE RTD 传感器总成,适用于危险区域

RTD-CS 波纹护套 RTD 传感器

HRD 雪传感器

RTD-200 环境 RTD 传感器

MONI-PT100-EXE-SENSOR 危险区域的 RTD 传感器

RTD-7AL RTD 传感器总成

MONI-PT100-NH RTD 传感器总成,适用于非危险区域

MONI-PT100-260 RTD Sensor for Non-Hazardous Areas

VIA-DU-S20 Ground Temperature and Moisture Sensor
产品 | 10 个结果(12 项)

RTD-4AL RTD 传感器总成
管道安装 RTD,用于在非危险和危险区域进行精确的温度传感(–100 °F 至 900 °F)。已批准用于 CID2 位置。

MONI-PT100-EXE RTD 传感器总成,适用于危险区域
PT100 传感器,带机柜,可用于在危险区域进行精确的温度传感。

RTD-CS 波纹护套 RTD 传感器
铂金 RTD,适用于非危险和危险区域的准确温度传感(-76 °F 至 400 °F),带有不锈钢波纹护套。已批准用于 CID2 位置。

HRD 雪传感器
用于表面融雪应用中的感应。

RTD-200 环境 RTD 传感器
用于在非危险区域提供准确的室内温度传感。

MONI-PT100-EXE-SENSOR 危险区域的 RTD 传感器
PT100 传感器,无机柜,可用于在危险区域进行精确的温度传感。

RTD-7AL RTD 传感器总成
可在 CID1 区域进行管道安装的 RTD,适用于危险区域的精确温度传感(–100 °F 至 900 °F)。已批准用于 CID1 位置。

MONI-PT100-NH RTD 传感器总成,适用于非危险区域
PT100 传感器,带机柜,可用于在非危险区域进行精确的温度传感。

MONI-PT100-260 RTD Sensor for Non-Hazardous Areas