RTD-4AL RTD Sensor Assembly
RTD-4AL RTD 传感器总成
nVent RAYCHEM RTD-4AL 是一种三线铂电阻温度检测器 (RTD),通常在需要精确的温度控制时与控制和监视系统搭配使用。适用于非危险区域和 CID2 场所。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
功能
- 安装简单快速,与 3/4"/19 mm NPT 导管轮毂连接
- 传感器外壳等级为 NEMA-4X
- 温度测量范围:–100°F 至 900°F/–73°C 至 482°C
- 使用寿命长,安全可靠
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。