RTD-200 Ambient RTD Sensor
RTD-200 环境 RTD 传感器
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
功能
- 安装简单快速
- 可直接连接到导管分线匣:使用配备的 1/2"/12.7 mm 导管接头或连接至使用 RTD 延长线的 RTD 接线盒
- 感应封装材质为 316 不锈钢
- 外层护罩:不锈钢弹性护甲:不适合地下应用
- 温度测量范围:–76°F 至 300°F/–73°C 至 149°C
- 使用寿命长,安全可靠
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。