RMM2 Remote Temperature Module
RMM2 远程温度模块
nVent RAYCHEM RMM2 是一款远程监控模块,可为 NGC 控制器和监控系统提供温度监控功能。它可接受最多八个用于测量管道、容器或室内温度的 RTD。多个装置与单个控制器通讯,可集中监测温度。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
相关产品
安装手册/说明书
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。