Raystat EX-02 Mechanical Thermostat
Raystat EX-02 机械式恒温器
nVent RAYCHEM Raystat-EX-02 是一种用于危险区域的机械表面感应恒温器,用于加热电缆的温度控制。开关温度范围 -4 °C 至 163 °C,可通过安装在螺栓固定盖和密封件下的刻度盘从外部调节到 Ex 外壳。开关电流容量为 22 A。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
相关产品
功能
- 易于安装和操作:配有 3 m 长不锈钢液体加注泡和毛细管,3/4" NPT 螺纹贯穿的单进线孔(带有可用于非铠装/铠装电缆的 nVent RAYCHEM 格兰头)
- 节能线路感应电子控制恒温器
- 可调设定点:-4°C 至 163°C(可通过安装在螺栓固定盖和密封件下的刻度盘从外部调节到 Ex 机柜)
- 直接开关,最大电流 16 A,230 VAC:带有无电压接触的单极转换装置,SPDT
- 带不锈钢配件的轻质铸铝装置,可使用 nVent RAYCHEM 支架安装在管道上或进行表面安装
技术参数
深度 | 3.99 in |
宽度 | 4.5 in |
高度 | 6.57 in |
额定电流 | 22 A |
控制器温度设置 | 25 – 325 °F |
深度 | 101.5 mm |
宽度 | 114.5 mm |
高度 | 167 mm |
材料 | 铝 |
恒温器类型 | 机械式温控器 |
控制器温度设置 | 从 -4 到 163 °C |
认证
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。