QuickNet Floor Heating Mat
QuickNet 电地暖垫
nVent RAYCHEM QuickNet 是一款具有 2 种功率输出(90 W /m² 和 160 W /m²)的电地暖垫,可提供带或不带恒温器的套件,非常适用于装修项目,也适用于新建建筑项目。该产品具有自粘性,特别适合在瓷砖或天然石材下使用,也可在镶木地板、工程木地板或乙烯基地板下使用,尺寸为 1-12 m²。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
视频
相关产品
功能
- 安装简单:3.5 mm 厚,柔性,自粘,已预端接电力电缆,只需铺开垫即可,无需返回电缆,包装在现成可用的盒中,可直接安装在瓷砖/天然石材粘合剂中
- 安装在木材地板上,输出为 90W/m²
- 提供生态设计兼容套件版本,带有节能而先进的 SENZ WIFI 触摸屏恒温器,可通过 SENZ WIFI 应用程序控制,或通过兼容 Alexa 或 Google 助手的智能扬声器进行语音操控。
- 快速加热,输出为 160W/m²
- 安全且高效操作
- 使用寿命长,安全可靠:提供 12 至 20 年的全面保修,免维护
技术参数
外径 | 0.137 in |
冷端线长度 | 2.5 m |
外径 | 3.5 mm |
最低安装温度 | 5 °C |
最低安装温度 | 41 °F |
额定电压 | 230 V |
颜色 | 蓝色 |
伴热线技术 | 恒功率 |
接地类型 | 箔和排流线 |
外护套材料 | 低烟无卤 |
内附恒温器 | SENZ-WIFI |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。