NGC-40 Series, Control Module
NGC-40 系列,控制模块
nVent RAYCHEM NGC-40-HTC(用于单相加热器)和 NGC-40-HTC3(用于三相加热器)模块可控制 NGC-40 控制和监测系统内的固态继电器或接触器。此模块还有一个警报输出和一个数字输入。警报输出可用于控制外部信号器。数字输入可编程,用于强制开关输出等各种功能。此模块的其他功能包括 HTC 和 HTC3 的接地故障和线路电流感应。HTC 模块的前面板具有适用于各种状态条件的 LED 指示器。前面板还提供接地故障和加热器测试按钮。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
功能
- 通过 DIN 导轨安装,是 NGC-40 系统的一个部分
- 独立的单回路控制功能为关键的伴热回路提供最高的可靠性
- 通过使用面板中伴热回路之间的创新性数据共享功能,以及每个控制模块的可编程数字输入和报警输出,实现最大的设计灵活性
- 对伴热回路完整性进行长效监督并提供详细的问题报告,简化了维护工作,并且提高了人员的安全
技术参数
额定电压 | 24 V |
电压等级类型 | DC |
工作温度 | 从−40 到 149 °F |
工作温度 | 从 -40 到 65 °C |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。