已应用过滤器:1
产品 | 7 个结果(8 项)
NGC-40 系列,控制模块
一种多点面板中的单点控制、监控和配电系统,适用于流程温度维护和管道防冻保护应用。
NGC-40 系列,桥接模块
一种用于为 NGC 40 面板内部基于 CAN 的网络和上游设备之间提供连接的桥接模块。
NGC-40 系列,IO 模块
输入/输出模块,可提供额外的 RTD 输入、警报继电器和可编程数字输入。
NGC-40 系列,限温器模块
限温器模块,最多可输入 3 个温度。
NGC-40 系列,功率负载模块
一种功率负载模块,可为最多十个 NGC-40 模块提供主电源和 CAN 总线输入/端接。
NGC-40 系列,用户界面 DCS 连接软件
Software for communication back to a Distributed Control System (DCS).
NGC-40 系列,电阻尾端接头
CAN 总线终端插头。