NGC-20 Controller
NGC-20 控制器
nVent RAYCHEM NGC-20-C-E 是一款先进的可现场安装的电子式温度控制系统,具有本地控制和集中监控功能,可用于最高 25 A 的单相回路,并适用于危险区域。NGC-20-CL-E 配有集成的智能安全限温器(SIL 2 设备)。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
相关产品
功能
- 易于安装、编程和操作
- 通过 TOUCH1500 和 NGC-UIT2 用户界面或者通过 RAYCHEM 监控软件进行远程配置和监控
- 使用 NGC-CMA2 手持无线平板电脑进行本地监控和配置
- 具有广泛的控制、监控和报警功能
- 自动系统检查,减少重要管道意外且昂贵的停机时间
- 全面的通信和网络覆盖
- 警报继电器,RS485 Modbus 通信
技术参数
额定电流 | 25 A |
工作温度 | 40 – 132 °F |
控制器温度设置 | 从 -200 到 700 °C |
控制器温度设置 | 从−328 到 1292 °F |
工作温度 | 从 -40 到 56 °C |
额定电压 | 254 V 最大值 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。