IceStop Self-Regulating Heating Cable
IceStop 自调控伴热电缆
nVent RAYCHEM IceStop 自调节伴热电缆用于屋顶和天沟除冰,适用于使用在各种天沟和排水管道的标准材料。功率输出在 0 °C 的冰水中为 36 W/m,在 0 °C 的空气中为 18 W/m。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
相关产品
功能
- 设计简单
- 易于安装:按需剪切,以米为单位标记,简单快速的 RayClic 连接
- 操作安全高效:即使交叉使用也不会过热,先进的节能控制
- 使用寿命长,安全可靠:提供 10 年延长产品保修,免维护
- 用于沥青屋顶的 GM-2XT
技术参数
最低安装温度 | 0 °F |
标称厚度 | 0.24 in |
标称宽度 | 0.54 in |
标称厚度 | 6 mm |
标称宽度 | 14 mm |
标称电缆重量 | 92 lb/ft |
标称电缆重量 | 130 g/m |
最低安装温度 | -18 °C |
颜色 | 黑色 |
接地类型 | 编织层 |
导线材料 | 镀镍铜 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。