HWAT Self-Regulating Heating Cable
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
相关产品
功能
- 设计简单:用单管代替再循环系统
- 在支管处,出水点处可提供即时热水:缩短热水出水时间和减少水浪费,水温维持在特定温度,无需回流水管道或将冷水返回热水器
- 易于安装:按需剪切,以米为单位标记,简单快速的 RayClic 连接
- 节能安全:不会过热,使用 HWAT-ECO 或 ACS-30 控制器实现先进的节能和监控
- 使用寿命长,安全可靠:提供 10 年产品保修,其铝箔层可防止化学品渗入,免维护
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。