HWAT-ECO Electronic Control Unit
HWAT-ECO 电子控制装置
nVent RAYCHEM HWAT-ECO 是 nVent RAYCHEM HWAT 自调节单管热水系统的节能控制和监控装置。它提供灵活的温度控制和额外的节能,集成了在低频率使用期间降低维持温度的功能。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
视频
相关产品
功能
- 节能:可额外节能 21%
- 节能:提供 7 个特定建筑类型程序,这些建筑具有典型的“开”和“关”模式,集成的时钟功能可定义“开”和“关”的时间
- 易于连接和操作:彩色大触摸屏
- 可通过 USB 连接外部移动电源/充电器在关闭模式下预先设置
- 可安装在墙壁上或配电柜内
- 警报继电器,具有指示功率、温度或通信问题的转换触点
技术参数
工程设计规格
安装手册/说明书
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。