High-Profile End Seal Kit
外置型尾端套件
nVent RAYCHEM E-100 是一系列冷态安装外置型尾端,用于非危险和危险场所的伴热线。通过保温层和包覆层安装在管道上。包括冷态安装的伴热线线芯密封套。可选配 LED 指示灯。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
视频
功能
- 安装和测试简单快速
- 冷态安装:无需热风枪或高温作业许可证,可重复使用
- 具有高性能:耐受冲击、高温、化学品和紫外线
- 使用寿命长,安全可靠:提供 10 年产品保修,免维护
技术参数
最高暴露温度 | 260 °C |
最高暴露温度 | 500 °F |
型号 | 伴热线尾端 |
安装手册/说明书
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。