Hazardous Area Control Panel
危险区域控制柜
nVent RAYCHEM 多回路伴热控制柜由内部设计、制造、测试和认证。这可带来设计灵活性和质量保证。这款产品基于 nVent HOFFMAN 不锈钢机柜,配置了 RAYCHEM 伴热控制器、固态继电器和用户界面。回路额定值高达 63 安培/690 Vac。整个面板经 ATEX/IECEx 认证,适合 Zone 2 危险区域,耐候,可以承受 -60°C 的防冻温度。与现有 RAYCHEM 控制系统和可选无线连接的无缝集成,降低总体拥有成本。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
相关产品
功能
- 通过节约变电站空间实现最佳 C&M 架构,减少电缆基础设施,比传统 Zone-1 (Ex-d) 面板拥有更低的面板成本以及更高的负载 (63A),从而降低总安装成本,实现更长的回路和设计灵活性
- 内部设计、制造、质量控制、物流和认证可保证质量和更快交付
- 更轻松的现场监控(通过触摸屏)、更方便的面板检修(与 Zone 1 相比),提高运营效率并降低总运营成本。
技术参数
数据表
安装手册/说明书
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。