ETS-05 Electronic Thermostat
ETS-05 电子恒温器
nVent RAYCHEM ETS-05 危险区域电子表面感应恒温器为伴热线提供精准的温度控制。ETS-05 可作为环温感应温控器和管线感应温控器提供。ETS-05-L 可调节至 199°C,ETS-05-H 最高可调节至 499°C。ETS-05 具有 LED 显示屏,用于显示恒温器、伴热线和传感器的状态。ETS-05 配有警报继电器,用于远程监控。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
视频
相关产品
功能
- 易于安装和操作
- 可通过外壳内的数字旋转开关设置温度
- PT100 传感器,配有 2m 的电缆
- 备有接地板
- 可选配警报继电器
技术参数
恒温器类型 | 电子式温控器 |
材料 | 玻璃纤维增强聚合物 |
IP 等级 | IP66 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。